Solução de teste para conversor de potência da classe NU1, 20 kW

A solução de teste de conversor de energia para veículos híbridos-elétricos/elétricos EV1003A permite testar plataformas de baterias de alta potência sem gerar calor excessivo.

prod_image
  • Type

    Compact Solution with Safety Disconnect

  • Maximum power

    20 kW

  • Maximum current

    800 A

  • Maximum voltage

    950

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Conheça a solução de teste do conversor de energia EV1003A para HEV/EV e HEMS

Esta solução da Keysight aborda as questões de segurança, regulamentação e meio ambiente enfrentadas pelo mercado de HEV/EV. É o único sistema de energia regenerativa comercialmente disponível (COTS) com recursos de segurança altamente integrados que protegem seus dispositivos em teste e seu pessoal. Os recursos regenerativos permitem que a energia consumida seja devolvida à rede de forma limpa, economizando custos de consumo de energia e refrigeração, sem interferir na rede. A solução da Keysight e o suporte mundial oferecem a você a confiança necessária para implantar soluções de alta tensão e alta potência para atender às demandas aceleradas e de alto crescimento do mercado de HEV/EV.

  • Obtenha sourcing (fonte de alimentação) e sinking (carga eletrônica) de até 2000 V, até ±800 A e até 20 kW.
  • Crie até 200 kW de potência ou carga através da fácil conexão paralela de até 10 unidades.
  • Aproveite recursos raramente encontrados em fontes de alimentação de 20 kW: modo de lista, alta precisão de medição
  • Emule com maior precisão baterias de alta tensão e alta potência até 50 Ohms com resistência programável (dependendo do modelo)
  • Reduza o espaço ocupado com tamanho compacto: até 20 kW de alimentação e carga em 3U; compare com a carga típica de 6 kW em 4U e a carga típica de 12 kW em 6U.