Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトNU1-class HEV/EVパワーコンバータにはEV1003Aが含まれます。
キーサイトのEV1003A HEV/EV電力変換器テストソリューションは高電圧、ハイパワーなバッテリープラットフォームのテストを可能にします。 電力を回生することで過熱することなく電力を消費できます。
Type
Compact Solution with Safety Disconnect
Maximum power
20 kW
Maximum current
800 A
Maximum voltage
950
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
このキーサイトのソリューションでは、HEV/EV市場が直面する安全、規制、環境の問題に対応しています。 これらは、テスト中のデバイスとユーザーを保護する高度な安全機能を備えた唯一の既製(COTS)の回生パワーシステムです。 この電力回生機能により、消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減できます。 キーサイトのソリューションとワールドワイドのサポートにより、お客様は高電圧、ハイパワーのソリューションを自信を持って展開し、HEV/EV市場の急増する需要に応えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。