Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NU1 級 HEV / EV 功率轉換器包括 EV1003A,專為支援電動車和混合動力電動車 (EV / HEV) 動力傳動系統的快速開發和驗證而設計。這些系統結合了高壓操作、雙向功率流和再生能源功能,可精確模擬真實世界的車輛充電和操作情境。它們專為車載充電器測試、直流快速充電器測試以及逆變器和馬達控制器驗證等應用而設計,提供快速瞬態響應、可擴展功率,並可與硬體在環 (HIL) 系統整合。選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬系統。
回收多餘能量並回饋電網,而非以熱能浪費掉 — 非常適用於再生煞車或電池放電等電源汲取測試。
使用並聯連接產生高達 1.5 mW 的功率,以隨著需求增長擴展測試容量。
建立、執行和管理複雜的測試常式,用於在高吞吐量環境中進行快速、可擴充的驗證。
在受控且可重複的環境中模擬各種故障情境,確保系統符合性能和安全標準。
Maximum power
20 kW 至 300 kW
Maximum voltage
950 至 1500
Maximum current
100 A 至 900 A
太陽能模擬器是可自動調整範圍的可程控直流電源,可模擬光伏陣列在不同環境條件(溫度、輻照度、老化、電池技術等)下的輸出特性,讓您能快速而全面地測試逆變器 MPPT 演算法和逆變器效率。 DG8900 SAS 控制軟體可繪製太陽能 IV 曲線,並將其下載到單一輸出解決方案。 如為多路輸出,請使用 DG8900 SAS 控制軟體,最多可控制 12 個 N8900APV 電源。
是德科技 Scienlab 動態直流模擬器(DCE)中功率系列提供多達 5 個功率等級,稱為再生電源系統(RP7900 系列)。 它是一系列的雙向再生直流電源供應器。 電源再生功能可將使消耗的能源,純淨地輸回電網,以節省能源消耗和冷卻成本。
此外,透過將無線電源和負載功能整合到小型的 3U 高機架內,不僅可節省能源,還可有效減少佔地面積和整合時間。
利用 Scienlab 動態直流模擬器中功率系列,您可有效地測試您的充電技術。 此模擬器可與 Scienlab 充電檢測系統(CDS)搭配使用,以當作直流電源(EVSE 模擬)或電子負載,進而取代電池組並將能源饋送到電網(EV 模擬)。
Keysight SL1800A Scienlab 再生直流模擬器 - 高功率系列讓使用者能夠模擬電動車使用的大型電池。 其雙向功率流有助於模擬牽引逆變器測試等供電應用,以及電動車充電等功率吸收(汲入)應用。 所吸收的功率會被輸送回電網,以實現再生能源,進而節省能源和冷卻成本。 SL1800A 系列可與 SL104X 充電檢測系統完全整合在一起。 Keysight SL1093A 充電檢測軟體可依據各種不同的測試標準,全自動地執行直流充電應用。Scienlab 動態直流模擬器提供多合一測試系統,具有雙向整合式直流電壓與電流控制器、大動態範圍和再生能源回饋功能,讓您能快速又有效率地測試電動車(EV)和電動車充電設備(EVSE)中不同的功率電子元件。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
HEV / EV 電源轉換器是混合動力電動車 (HEV) 和電動車 (EV) 中的關鍵組件,負責管理電池、電動馬達和其他系統之間的電能流動。HEV / EV 電源轉換器是先進的測試解決方案,旨在評估電源轉換器、電池管理系統 (BMS) 和直流充電技術的性能。這些工具支援車載充電器 (OBC)、直流快速充電器和電池模擬的測試,確保高效的能量轉換和可靠的運行。此外,它們還能驗證車輛到電網 (V2G) 技術,讓工程師測試電動車如何與家用儲能系統和電網互動。這些解決方案對於開發節能型電動車架構,以及透過家庭能源管理系統 (HEMS) 優化再生能源整合至關重要。
是的,HEV/EV 功率轉換器支援雙向功率流,可為車輛到電網 (V2G) 和家庭能源管理系統 (HEMS) 應用提供全面的測試。此功能讓工程師能夠評估功率如何從電網流向車輛進行充電(電網到車輛或 G2V),以及從車輛流回電網或家庭儲能系統(車輛到電網或 V2G)。透過模擬真實世界的充電和放電情境,這些功率轉換器有助於驗證能源效率、電池性能和電網穩定性,從而支援智慧充電基礎設施和再生能源整合的發展。
HEV / EV 功率轉換器中的回饋式技術,是指測試系統能夠回收並將吸收的能量回饋到電網,而不是以熱量形式散發。這種能量回收過程顯著減少了能源浪費,降低了營運成本,並最大限度地減少了對大量冷卻系統的需求。
Keysight 的 HEV/EV 電源轉換器運用高效率再生技術,在電池管理系統 (BMS)、雙向電源轉換器和車輛對電網 (V2G) 應用測試期間,透過回收電力,實現高達 96% 的能源效率。這使得它們在長時間、高功率測試中既環保又具成本效益,支援永續電動車 (EV) 技術和再生能源整合的發展。
是的,HEV/EV電源轉換器能透過模擬動態負載曲線、快速充電活動及各類操作條件下的電池行為,精準重現真實駕駛與充電情境。這些功能使工程師得以模擬急加速、再生制動及波動性電力需求,測試電源轉換器、電池管理系統(BMS)與車載充電器(OBC)的即時反應能力。
此外,它們支援直流快速充電模擬和車輛到電網 (V2G) 應用程式的雙向功率流,有助於驗證能源效率和電網互動。這使得 HEV/EV 元件能夠進行全面測試,確保在各種道路和充電環境中都能提供可靠的效能。