Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NU1 클래스 HEV/EV 전력 컨버터에는 EV1003A가 포함되며, 전기 및 하이브리드 전기차(EV/HEV) 파워트레인의 빠른 개발 및 검증을 지원하도록 특별히 제작되었습니다. 이 시스템은 고전압 작동, 양방향 전력 흐름 및 회생 에너지 기능을 결합하여 실제 차량 충전 및 작동 시나리오를 정확하게 에뮬레이션합니다. 온보드 충전기 테스트, DC 고속 충전기 테스트, 인버터 및 모터 컨트롤러 검증을 포함한 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 빠른 과도 응답, 확장 가능한 전력 및 HIL(Hardware-in-the-Loop) 시스템과의 통합을 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
과도한 에너지를 열로 낭비하는 대신 회수하여 그리드로 되돌려 보내십시오. 이는 회생 제동 또는 배터리 방전과 같은 전력 소모 테스트에 이상적입니다.
요구 사항이 증가함에 따라 병렬 연결을 사용하여 최대 1.5mW의 전력을 생성하여 테스트 용량을 확장합니다.
높은 처리량 환경에서 빠르고 확장 가능한 검증을 위해 복잡한 테스트 루틴을 생성, 실행 및 관리합니다.
통제되고 반복 가능한 환경에서 광범위한 오류 시나리오를 시뮬레이션하여 시스템이 성능 및 안전 표준을 모두 충족하도록 보장합니다.
Maximum power
20 kW ~ 300 kW
Maximum voltage
950 ~ 1500
Maximum current
100 A ~ 900 A
EV1003A
EV1003A 하이브리드-전기 / 전기 자동차 전력 변환기 테스트 솔루션을 사용하면 과도한 열을 발산하지 않고도 고전력 배터리 플랫폼 테스트가 가능합니다.
이 키사이트 솔루션은 HEV/EV 시장이 직면하고 있는 안전, 규제, 환경 문제를 해결합니다. 재생 전력 시스템으로는 유일한 상용 제품(COTS)으로, 테스트 중인 디바이스와 사람을 보호하는 고도의 안전 기능을 내장하고 있습니다. 재생 기능을 사용하여 소비된 에너지를 다시 깨끗한 상태로 그리드로 되돌려 보낼 수 있어, 그리드에 문제를 일으키지 않으면서 에너지 소비와 냉각 비용을 절약할 수 있습니다. 키사이트 솔루션과 전 세계 지원팀이 고전압, 고전력 솔루션을 배포해 빠른 페이스로 높은 성장세를 보이고 있는 HEV/EV 시장 수요에 부응할 수 있다는 자신감을 드립니다.
SL1041B
Scienlab Dynamic DC 에뮬레이터는 EV 및 EVSE의 다양한 전력 전자 장치 구성 요소를 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다.
키사이트의 Scienlab Dynamic DC 에뮬레이터(DCE) 미드파워 시리즈는 회생 전력 시스템(RP7900 시리즈)이라고 하는 전력 스테이지를 최대 5개까지 제공합니다. 이 솔루션은 회생식 양방향 DC 전원 공급기 제품군에 해당합니다. 회생 기능을 사용하여 정상적으로 소비된 에너지를 다시 깨끗한 상태의 전력 그리드로 되돌려 보낼 수 있어 에너지 소비와 냉각 비용을 절약할 수 있습니다.
또한 매끄러운 소스 및 부하 기능을 소형의 3U-높이 패키지로 통합하고 있어 에너지와 바닥 공간, 통합 시간을 절약할 수 있습니다.
Scienlab Dynamic DC 에뮬레이터 미드파워 시리즈를 통해 충전 기술을 효율적으로 테스트하십시오. 이 에뮬레이터를 Scienlab Charging Discovery 시스템(CDS)과 함께 사용하면 DC 전력 소스(EVSE 에뮬레이션) 역할을 하거나 전자 부하 역할을 하여 배터리 팩을 대체하고 에너지를 전력 그리드(EV 에뮬레이션)로 다시 전달할 수 있습니다.
SL1840A
키사이트 SL1840A는 1000V, 1200V 또는 1500V, 300A, 600A 또는 900A 및 270kW에서 소스 및 회생 싱크 기능을 제공합니다.
키사이트의 SL1800A Scienlab 회생 DC 에뮬레이터 - 고전력 시리즈를 사용하면 전기차의 대형 배터리를 에뮬레이션할 수 있습니다. 전력 흐름이 양방향이기 때문에 트랙션 인버터 테스트와 같은 전원 공급 장치 분야와 EV 충전과 같은 전력 흡수(싱킹) 분야 모두의 에뮬레이션이 가능합니다. 흡수된 전력이 그리드로 다시 전달되어 회생되므로 에너지와 냉각 비용이 절약됩니다. SL1800A 시리즈는 SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템에 완전히 통합됩니다. SL1093A Scienlab Charging Discover 소프트웨어는 많은 테스트 표준에 따라 DC 충전 애플리케이션을 완전히 자동화합니다.Scienlab Dynamic DC Emulator는 양방향성, 통합된 DC 전압 및 전류 컨트롤러, 우수한 동력, 회생성 에너지 피드백 역량을 통해 전기차(EV) 및 전기차 전원 공급 장비(EVSE)의 전력 전자 장치 컴포넌트를 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
HEV/EV 전력 컨버터는 하이브리드 전기차(HEV) 및 전기차(EV)의 필수 구성 요소로, 배터리, 전기 모터 및 기타 시스템 간의 전기 에너지 흐름을 관리하는 역할을 합니다. HEV/EV 전력 컨버터는 전력 컨버터, 배터리 관리 시스템(BMS) 및 DC 충전 기술의 성능을 평가하도록 설계된 고급 테스트 솔루션입니다. 이러한 도구는 온보드 충전기(OBC), DC 고속 충전기 및 배터리 에뮬레이션 테스트를 지원하여 효율적인 에너지 변환과 안정적인 작동을 보장합니다. 또한, 차량-그리드(V2G) 기술의 검증을 가능하게 하여 엔지니어가 EV가 가정용 에너지 저장 시스템 및 전력망과 어떻게 상호 작용하는지 테스트할 수 있도록 합니다. 이러한 솔루션은 에너지 효율적인 EV 아키텍처를 개발하고 가정용 에너지 관리 시스템(HEMS)을 통해 재생 에너지 통합을 최적화하는 데 중요합니다.
네, HEV/EV 전력 변환기는 양방향 전력 흐름을 지원하여 차량-그리드(V2G) 및 가정 에너지 관리 시스템(HEMS) 애플리케이션에 대한 포괄적인 테스트를 가능하게 합니다. 이 기능은 엔지니어가 충전을 위해 그리드에서 차량으로 전력이 흐르는 방식(그리드-차량 또는 G2V)과 차량에서 그리드 또는 가정 에너지 저장 시스템으로 전력이 다시 흐르는 방식(차량-그리드 또는 V2G)을 모두 평가할 수 있도록 합니다. 실제 충전 및 방전 시나리오를 시뮬레이션함으로써 이러한 전력 변환기는 에너지 효율성, 배터리 성능 및 그리드 안정성을 검증하는 데 도움이 되며, 스마트 충전 인프라 및 재생 에너지 통합 개발을 지원합니다.
HEV/EV 전력 변환기의 회생 기술은 테스트 시스템이 흡수된 에너지를 열로 소모하는 대신 회수하여 그리드로 다시 반환하는 기능을 의미합니다. 이러한 에너지 회수 프로세스는 에너지 낭비를 크게 줄이고, 운영 비용을 낮추며, 광범위한 냉각 시스템의 필요성을 최소화합니다.
키사이트의 HEV/EV 전력 컨버터는 고효율 회생 기술을 활용하여 배터리 관리 시스템(BMS), 양방향 전력 컨버터 및 차량-그리드(V2G) 애플리케이션 테스트 중에 전력을 재활용함으로써 최대 96%의 에너지 효율을 달성합니다. 이는 장시간 고전력 테스트에 있어 친환경적이고 비용 효율적이며, 지속 가능한 전기차(EV) 기술 개발 및 재생 에너지 통합을 지원합니다.
네, HEV/EV 전력 변환기는 다양한 작동 조건에서 동적 부하 프로파일, 고속 충전 이벤트 및 배터리 동작을 에뮬레이션하여 실제 주행 및 충전 시나리오를 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니다. 이를 통해 엔지니어는 급가속, 회생 제동 및 변동하는 전력 수요를 재현하여 전력 변환기, 배터리 관리 시스템(BMS) 및 온보드 충전기(OBC)가 실시간으로 어떻게 반응하는지 테스트할 수 있습니다.
또한 DC 고속 충전 시뮬레이션 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 애플리케이션을 위한 양방향 전력 흐름을 지원하여 에너지 효율성과 그리드 상호 작용을 검증하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 HEV/EV 부품에 대한 포괄적인 테스트가 가능하며, 다양한 도로 및 충전 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.