Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 SL2000A는 CCS, NACS, GB/T, Bharat 및 CHAdeMO에 대한EVSE 및 테스트를 통해 키사이트 충전 디스커버리 시스템(CDS)을 제어합니다.
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
CCS, NACS, CHAdeMO, GB/T, Bharat
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
1200 kW
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
SL1093A는 이제 SL2000A입니다. SL2000A Charging Discover Software(CD)는 키사이트의 AC/DC 에뮬레이터와 함께 키사이트의 Charging Discovery System(CDS)을 위한 중앙 제어 환경입니다. 이를 통해 원활한 시스템 작동, 측정값의 실시간 시각화, 자동화된 시퀀스 기록 및 전문적인 보고가 가능합니다. 이 소프트웨어는 어떤 에뮬레이션 패키지 라이선스와도 독립적으로 모든 충전 표준에 걸친 포괄적인 트레이스 기록을 지원합니다. 전용 에뮬레이션 패키지 실행을 통해 활성 EV/EVSE 에뮬레이션이 지원됩니다. 키사이트 적합성 및 인증 테스트 케이스를 실행하려면 해당 SL1300A Charging Discover Test Package 라이선스가 필요합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.