Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight NU1-Klasse HEV/EV-Leistungswandlern gehört der EV1003A.
Die Keysight NU1-Klasse HEV/EV-Leistungswandler, darunter der EV1003A, wurden speziell für die schnelle Entwicklung und Validierung von Antriebssträngen für Elektro- und Hybridfahrzeuge (EV/HEV) entwickelt. Diese Systeme kombinieren Hochspannungsbetrieb, bidirektionalen Leistungsfluss und regenerative Energierückgewinnung, um reale Lade- und Betriebsszenarien präzise zu simulieren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Onboard-Ladegerätetests, DC-Schnellladetests sowie die Validierung von Wechselrichtern und Motorsteuerungen und bieten ein schnelles Einschwingverhalten, skalierbare Leistung und die Integration in Hardware-in-the-Loop-Systeme (HIL). Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Überschüssige Energie wird zurückgewonnen und ins Netz eingespeist, anstatt sie als Wärme zu verschwenden – ideal für Leistungssenkentests wie regeneratives Bremsen oder Batterieentladung.
Erzeugen Sie bis zu 1,5 mW Leistung durch Parallelschaltung, um die Testkapazität bei steigenden Anforderungen zu erweitern.
Komplexe Testroutinen erstellen, ausführen und verwalten für eine schnelle, skalierbare Validierung in Umgebungen mit hohem Durchsatz.
Simulieren Sie eine breite Palette von Fehlerszenarien in einer kontrollierten und reproduzierbaren Umgebung, um sicherzustellen, dass die Systeme sowohl Leistungs- als auch Sicherheitsstandards erfüllen.
Maximum power
20 kW bis 300 kW
Maximum voltage
950 bis 1500
Maximum current
100 A bis 900 A
EV1003A
Die EV1003A Hybrid-Elektro-/Elektrofahrzeug-Leistungswandler-Testlösung ermöglicht das Testen von Hochleistungsbatterieplattformen ohne übermäßige Wärmeentwicklung.
Diese Lösung von Keysight adressiert die Sicherheits-, Regulierungs- und Umweltherausforderungen des HEV/EV-Marktes. Sie ist das einzige handelsübliche (COTS) regenerative Stromversorgungssystem mit hochintegrierten Sicherheitsfunktionen, die Ihre Prüflinge und Ihr Personal schützen. Dank der regenerativen Eigenschaften wird die verbrauchte Energie sauber ins Netz zurückgespeist, wodurch Energie- und Kühlkosten gespart werden, ohne das Stromnetz zu beeinträchtigen. Mit der Lösung von Keysight und dem weltweiten Support können Sie Hochspannungs- und Hochleistungslösungen einsetzen, um den schnell wachsenden Anforderungen des HEV/EV-Marktes gerecht zu werden.
SL1041B
Die Scienlab Dynamic DC Emulator (DCE) Mid-Power Serie bietet bidirektionale, regenerative Gleichstromversorgungen für effiziente und effektive Tests der verschiedenen leistungselektronischen Komponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.
Die Scienlab Dynamic DC Emulator (DCE) Mid-Power-Serie von Keysight bietet bis zu fünf Leistungsstufen, sogenannte regenerative Stromversorgungssysteme (RP7900-Serie). Es handelt sich um eine Familie bidirektionaler, regenerativer Gleichstromnetzteile. Dank dieser Rückspeisung kann die normalerweise verbrauchte Energie sauber ins Stromnetz zurückgespeist werden, wodurch Energieverbrauch und Kühlkosten gesenkt werden.
Darüber hinaus sparen Sie durch die Kombination der nahtlosen Quell- und Lastfunktionalität in einem kompakten 3U-Gehäuse Energie, Stellfläche und Integrationszeit.
Mit dem Scienlab Dynamic DC Emulator Mid-Power Series testen Sie Ihre Ladetechnologie effizient. Der Emulator kann in Kombination mit dem Scienlab Charging Discovery System (CDS) als Gleichstromquelle (EVSE-Emulation) oder als elektronische Last eingesetzt werden, wobei er einen Akku ersetzt und Energie ins Stromnetz zurückspeist (EV-Emulation).
SL1840A
Der Keysight SL1840A bietet Quell- und regenerative Senkenfunktionen bei 1000 V, 1200 V oder 1500 V, 300 A, 600 A oder 900 A und 300 kW.
Der regenerative DC-Emulator SL1800A Scienlab High-Power von Keysight ermöglicht die Emulation der großen Batterien in Elektrofahrzeugen. Der bidirektionale Leistungsfluss erlaubt die Emulation sowohl von Anwendungen, die Energie liefern (z. B. Traktionswechselrichtertests), als auch von Anwendungen, die Energie aufnehmen (z. B. das Laden von Elektrofahrzeugen). Da die Energierückgewinnung regenerativ ist, wird die aufgenommene Energie ins Netz zurückgespeist, was Energie- und Kühlkosten spart. Die SL1800A-Serie ist vollständig in das Scienlab Charging Discovery System SL1040A integriert. Die Scienlab Charging Discovery Software SL1093A automatisiert DC-Ladeanwendungen vollständig gemäß einer Vielzahl von Teststandards. Mit Bidirektionalität, integrierten DC-Spannungs- und Stromreglern, hoher Dynamik und der Fähigkeit zur regenerativen Energierückkopplung bietet der Scienlab Dynamic DC Emulator ein Komplettsystem für effiziente und effektive Tests von Leistungselektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
HEV/EV-Leistungswandler sind essenzielle Komponenten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen und steuern den Energiefluss zwischen Batterie, Elektromotor und anderen Systemen. Sie dienen als fortschrittliche Testlösungen zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Leistungswandlern, Batteriemanagementsystemen (BMS) und Gleichstromladetechnologien. Diese Tools unterstützen Tests für Onboard-Ladegeräte (OBC), Gleichstrom-Schnellladegeräte und Batterieemulationen und gewährleisten so eine effiziente Energieumwandlung und einen zuverlässigen Betrieb. Darüber hinaus ermöglichen sie die Validierung der Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) und erlauben es Ingenieuren, die Interaktion von Elektrofahrzeugen mit Heimspeichersystemen und dem Stromnetz zu testen. Diese Lösungen sind entscheidend für die Entwicklung energieeffizienter Elektrofahrzeugarchitekturen und die Optimierung der Integration erneuerbarer Energien durch Heimenergiemanagementsysteme (HEMS).
Ja, HEV/EV-Leistungswandler unterstützen bidirektionalen Stromfluss und ermöglichen so umfassende Tests für Vehicle-to-Grid (V2G)- und Heimenergiemanagementsysteme (HEMS). Ingenieure können damit den Stromfluss sowohl vom Netz zum Fahrzeug zum Laden (Grid-to-Vehicle oder G2V) als auch vom Fahrzeug zurück zum Netz oder Heimspeicher (Vehicle-to-Grid oder V2G) bewerten. Durch die Simulation realer Lade- und Entladeszenarien tragen diese Leistungswandler zur Validierung von Energieeffizienz, Batterieleistung und Netzstabilität bei und unterstützen so die Entwicklung intelligenter Ladeinfrastruktur und die Integration erneuerbarer Energien.
Regenerative Technologie in HEV-/EV-Stromrichtern bezeichnet die Fähigkeit von Testsystemen, absorbierte Energie zurückzugewinnen und ins Stromnetz zurückzuspeisen, anstatt sie als Wärme abzuführen. Dieser Energierückgewinnungsprozess reduziert Energieverluste erheblich, senkt die Betriebskosten und minimiert den Bedarf an aufwendigen Kühlsystemen.
Die HEV/EV-Leistungswandler von Keysight nutzen hocheffiziente regenerative Technologie und erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 96 %, indem sie während Tests von Batteriemanagementsystemen (BMS), bidirektionalen Leistungswandlern und Vehicle-to-Grid (V2G)-Anwendungen Energie zurückgewinnen. Dadurch sind sie umweltfreundlich und kostengünstig für umfangreiche Hochleistungstests und unterstützen die Entwicklung nachhaltiger Elektrofahrzeugtechnologien sowie die Integration erneuerbarer Energien.
Ja, HEV/EV-Leistungswandler können reale Fahr- und Ladeszenarien präzise simulieren, indem sie dynamische Lastprofile, Schnellladevorgänge und das Batterieverhalten unter verschiedenen Betriebsbedingungen nachbilden. Dadurch können Ingenieure plötzliche Beschleunigung, regenerative Bremsung und schwankende Leistungsanforderungen simulieren und testen, wie Leistungswandler, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Onboard-Ladegeräte (OBC) in Echtzeit reagieren.
Darüber hinaus unterstützen sie Simulationen für das Schnellladen mit Gleichstrom und den bidirektionalen Energiefluss für Vehicle-to-Grid (V2G)-Anwendungen und tragen so zur Validierung der Energieeffizienz und der Netzinteraktion bei. Dies ermöglicht umfassende Tests von HEV-/EV-Komponenten und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Straßen- und Ladeumgebungen.