Vorderansicht des regenerativen Gleichstromemulators SL1840A (270 kW) für Hochleistungsladetests

300 kW

Der Keysight SL1840A bietet Quell- und regenerative Senkenfunktionen bei 1000 V, 1200 V oder 1500 V, 300 A, 600 A oder 900 A und 300 kW.

Produktbild
  • Type

    Extendable Cabinet

  • Maximum power

    300 kW

  • Maximum current

    900 A

  • Maximum voltage

    1500

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Lernen Sie den regenerativen Gleichstromemulator SL1800A von Scienlab kennen – High-Power-Serie

Der regenerative DC-Emulator SL1800A Scienlab High-Power von Keysight ermöglicht die Emulation der großen Batterien in Elektrofahrzeugen. Der bidirektionale Leistungsfluss erlaubt die Emulation sowohl von Anwendungen, die Energie liefern (z. B. Traktionswechselrichtertests), als auch von Anwendungen, die Energie aufnehmen (z. B. das Laden von Elektrofahrzeugen). Da die Energierückgewinnung regenerativ ist, wird die aufgenommene Energie ins Netz zurückgespeist, was Energie- und Kühlkosten spart. Die SL1800A-Serie ist vollständig in das Scienlab Charging Discovery System SL1040A integriert. Die Scienlab Charging Discovery Software SL1093A automatisiert DC-Ladeanwendungen vollständig gemäß einer Vielzahl von Teststandards. Mit Bidirektionalität, integrierten DC-Spannungs- und Stromreglern, hoher Dynamik und der Fähigkeit zur regenerativen Energierückkopplung bietet der Scienlab Dynamic DC Emulator ein Komplettsystem für effiziente und effektive Tests von Leistungselektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.

  • Erweiterbar, um künftig steigenden Energiebedarf zu decken und gleichzeitig das heutige Budget einzuhalten.
  • Parallelschaltungen ermöglichen eine zukunftssichere Leistung von 1,5 MW.