Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight DC-Netzemulatoren sind leistungsstarke, bidirektionale Stromquellen, die zur Simulation von Gleichstromumgebungen entwickelt wurden. Sie sind für hohe Leistungs- und Spannungspegel ausgelegt und zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Rückspeisungseffizienz aus, die die Betriebskosten durch die Rückspeisung absorbierter Energie ins Netz deutlich senkt. Diese Emulatoren simulieren die Batteriedynamik realistisch und ermöglichen so sichere und präzise Tests batterieabhängiger Komponenten ohne echte Batterien. Darüber hinaus gewährleisten ihre hohe Dynamik und schnellen Reaktionszeiten eine präzise Steuerung bei der Prüfung von Transienten und Fehlerzuständen. Diese umfassenden Funktionen sind für Automobil- und Elektrotechnikingenieure, die Anwendungen im Bereich der Elektromobilität vorantreiben, unerlässlich – insbesondere für Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladung, DC-Mikronetze und Speichersysteme für erneuerbare Energien. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Konzipiert für die Bewältigung moderner Hochleistungsanforderungen bis zu 1500 V und 300 kW, gleichzeitig modular und parallelisierbar für Tests von Hochleistungs-Elektrofahrzeugladestationen oder großen industriellen Gleichstrom-Mikronetzen.
Die DC-Netzemulatoren von Keysight können sowohl Strom liefern als auch aufnehmen, was in Kombination mit einer hohen regenerativen Effizienz (>96%) den Energieverbrauch und die Betriebskosten reduziert.
Realistische Nachbildung des dynamischen Verhaltens großer EV-Batterien, einschließlich Ladezustand (SoC), Änderungen des Innenwiderstands und Temperatureinflüsse, ohne die Risiken der Verwendung eines tatsächlichen Akkus.
Sie zeichnen sich durch hohe Dynamik, schnelle Ausgabegeschwindigkeiten und Befehlsverarbeitungszeiten im Submillisekundenbereich aus, um schnelle Strom- und Spannungsänderungen präzise zu erfassen, die für die Prüfung von transienten Reaktionen und Fehlerzuständen unerlässlich sind.
Type
Extendable Cabinet, Compact Cabinet, Mobile Cabinet
Maximum power
50 kW bis 300 kW
Maximum voltage
950 bis 1500
SL1810A
Der SL1810A DC-Emulator bietet Quell- und regenerative Senkenfunktionen bei 1000 V, 1200 V oder 1500 V, 300 A und 100 kW in einem kompakten Gehäuse.
Der regenerative DC-Emulator SL1800A Scienlab High-Power von Keysight ermöglicht die Emulation der großen Batterien in Elektrofahrzeugen. Der bidirektionale Leistungsfluss erlaubt die Emulation sowohl von Anwendungen, die Energie liefern (z. B. Traktionswechselrichtertests), als auch von Anwendungen, die Energie aufnehmen (z. B. das Laden von Elektrofahrzeugen). Da die Energierückgewinnung regenerativ ist, wird die aufgenommene Energie ins Netz zurückgespeist, was Energie- und Kühlkosten spart. Die SL1800A-Serie ist vollständig in das Scienlab Charging Discovery System SL1040A integriert. Die Scienlab Charging Discovery Software SL1093A automatisiert DC-Ladeanwendungen vollständig gemäß einer Vielzahl von Teststandards. Mit Bidirektionalität, integrierten DC-Spannungs- und Stromreglern, hoher Dynamik und der Fähigkeit zur regenerativen Energierückkopplung bietet der Scienlab Dynamic DC Emulator ein Komplettsystem für effiziente und effektive Tests von Leistungselektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.
SL1830A
Der SL1830A DC-Emulator bietet Quell- und regenerative Senkenfunktionen bei 1000 V, 1200 V oder 1500 V, 300 A oder 600 A und 200 kW, die auf 300 kW aufgerüstet werden können.
Der regenerative DC-Emulator SL1800A Scienlab High-Power von Keysight ermöglicht die Emulation der großen Batterien in Elektrofahrzeugen. Der bidirektionale Leistungsfluss erlaubt die Emulation sowohl von Anwendungen, die Energie liefern (z. B. Traktionswechselrichtertests), als auch von Anwendungen, die Energie aufnehmen (z. B. das Laden von Elektrofahrzeugen). Da die Energierückgewinnung regenerativ ist, wird die aufgenommene Energie ins Netz zurückgespeist, was Energie- und Kühlkosten spart. Die SL1800A-Serie ist vollständig in das Scienlab Charging Discovery System SL1040A integriert. Die Scienlab Charging Discovery Software SL1093A automatisiert DC-Ladeanwendungen vollständig gemäß einer Vielzahl von Teststandards. Mit Bidirektionalität, integrierten DC-Spannungs- und Stromreglern, hoher Dynamik und der Fähigkeit zur regenerativen Energierückkopplung bietet der Scienlab Dynamic DC Emulator ein Komplettsystem für effiziente und effektive Tests von Leistungselektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.
SL1840A
Der Keysight SL1840A bietet Quell- und regenerative Senkenfunktionen bei 1000 V, 1200 V oder 1500 V, 300 A, 600 A oder 900 A und 300 kW.
Der regenerative DC-Emulator SL1800A Scienlab High-Power von Keysight ermöglicht die Emulation der großen Batterien in Elektrofahrzeugen. Der bidirektionale Leistungsfluss erlaubt die Emulation sowohl von Anwendungen, die Energie liefern (z. B. Traktionswechselrichtertests), als auch von Anwendungen, die Energie aufnehmen (z. B. das Laden von Elektrofahrzeugen). Da die Energierückgewinnung regenerativ ist, wird die aufgenommene Energie ins Netz zurückgespeist, was Energie- und Kühlkosten spart. Die SL1800A-Serie ist vollständig in das Scienlab Charging Discovery System SL1040A integriert. Die Scienlab Charging Discovery Software SL1093A automatisiert DC-Ladeanwendungen vollständig gemäß einer Vielzahl von Teststandards. Mit Bidirektionalität, integrierten DC-Spannungs- und Stromreglern, hoher Dynamik und der Fähigkeit zur regenerativen Energierückkopplung bietet der Scienlab Dynamic DC Emulator ein Komplettsystem für effiziente und effektive Tests von Leistungselektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Gleichstromemulator ist ein spezialisiertes leistungselektronisches System, das die elektrischen Eigenschaften eines Gleichstromnetzes (DC) oder -busses in einer Laborumgebung nachbildet und steuert. Er fungiert im Wesentlichen als vielseitige und programmierbare Gleichstromquelle, die eine breite Palette realer Gleichstromszenarien simulieren kann. Gleichstrom-Netzemulatoren sind unerlässlich für das Testen und Validieren von leistungselektronischen Komponenten und Systemen, die in Gleichstromumgebungen arbeiten. Zu den wichtigsten Merkmalen von Gleichstromemulatoren gehören:
Gleichstromnetzemulatoren gewinnen mit der zunehmenden Verbreitung von Gleichstromsystemen immer mehr an Bedeutung. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen für Tests mit Gleichstromnetzemulatoren gehören:
Gleichstromnetzemulatoren sind leistungsstarke Werkzeuge, die eine Vielzahl von Bedingungen simulieren können, die in realen Gleichstromnetzen vorkommen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die gründliche Prüfung von Geräten, die an Gleichstromnetze angeschlossen sind oder in diesen betrieben werden, wie z. B. Batterien, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Komponenten von Gleichstrom-Mikronetzen. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Gleichstromnetzbedingungen aufgeführt, die ein Emulator typischerweise simulieren kann:
Die Auswahl des richtigen DC-Emulators erfordert die Bewertung mehrerer wichtiger technischer Spezifikationen und Funktionen, um sicherzustellen, dass er Ihren spezifischen Testanforderungen entspricht. Hier sind einige wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten: