Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのDCグリッドエミュレータは、DC電源環境をシミュレートするように設計された、高性能な双方向電源です。これらは、高電力および高電圧レベルに対応し、吸収したエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを大幅に削減する優れた回生効率を備えています。これらのエミュレータは、バッテリーのダイナミクスをリアルにエミュレートすることに優れており、実際のバッテリーなしでバッテリー依存コンポーネントの安全かつ正確なテストを可能にします。さらに、高いダイナミクスと高速応答時間により、過渡および故障状態のテストにおいて正確な制御を保証します。これらの包括的な機能は、特に高電力DC急速充電、DCマイクログリッド、再生可能エネルギー貯蔵システムにおけるeモビリティアプリケーションを推進する自動車および電気エンジニアにとって不可欠です。人気の構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
現代の高電力要件(最大1500 V、300 kW)に対応するように設計されており、高負荷EV充電や大規模産業用DCマイクログリッドのテスト向けにモジュラー式で並列接続可能です。
キーサイトのDCグリッドエミュレータは、ソース機能とシンク機能の両方を備えており、高い(96%超の)回生効率と組み合わせることで、エネルギー消費と運用コストを削減します。
充電状態 (SoC)、内部抵抗の変化、温度の影響など、大型EVバッテリーの動的な挙動を、実際のバッテリーパックを使用するリスクなしに、現実的にエミュレートします。
過渡応答や故障状態のテストに不可欠な電流と電圧の急激な変化を正確に追跡するため、高いダイナミクス、高速な出力速度、ミリ秒未満のコマンド処理時間を誇ります。
タイプ
Extendable Cabinet, Compact Cabinet, Mobile Cabinet
最大パワー
50 kW ~ 300 kW
Maximum voltage
950 ~ 1500
SL1810A
Keysight SL1810Aは、コンパクトなキャビネットで、 1000 V、1200 V、または1500 V、300 A、および90 kWのソースおよび回生シンク機能を提供します。
キーサイトのSL1800A Scienlab 回生式DCエミュレーター – ハイパワーシリーズにより、ユーザーは電気自動車の大型バッテリーをエミュレートできます。 双方向の電力フローにより、トラクションインバーターのテストなどの給電アプリケーションと、EV充電などの電力吸収(シンク)アプリケーションの両方のエミュレーションが可能になります。 回生型のため、吸収された電力はグリッドに戻され、エネルギーと冷却のコストが削減されます。 SL1800Aシリーズは、SL1040A Scienlab Charging Discovery Systemと完全に統合されています。 SL1093A Scienlab Charging Discoverソフトウェアは、さまざまなテスト規格に合わせてDC充電アプリケーションを完全に自動化します。 双方向の内蔵DC電圧/電流コントローラー、ハイダイナミクス、回生型エネルギーフィードバック能力を備えているScienlabダイナミックDCエミュレーターは、電気自動車(EV)および電気自動車充電機器(EVSE)のパワー・エレクトロニクス・コンポーネントを効率的かつ効果的にテストできるオールインワンシステムを実現しています。
SL1830A
キーサイトSL1830Aは、1000 V、1200 V、または1500 V、300 Aまたは600 A、180 kWのソースおよび回生シンク機能を、270 kWにアップグレード可能なキャビネットに搭載しています。
キーサイトのSL1800A Scienlab 回生式DCエミュレーターハイパワーシリーズにより、ユーザーは電気自動車の大型バッテリーをエミュレートできます。 双方向の電力フローにより、トラクションインバーターのテストなどの給電アプリケーションと、EV充電などの電力吸収(シンク)アプリケーションの両方のエミュレーションが可能になります。 回生型のため、吸収された電力はグリッドに戻され、エネルギーと冷却のコストが削減されます。 SL1800Aシリーズは、SL1040A Scienlab Charging Discovery Systemと完全に統合されています。 SL1093A Scienlab Charging Discoverソフトウェアは、さまざまなテスト規格に合わせてDC充電アプリケーションを完全に自動化します。双方向の内蔵DC電圧/電流コントローラー、ハイダイナミクス、回生型エネルギーフィードバック能力を備えているScienlabダイナミックDCエミュレーターは、電気自動車(EV)および電気自動車充電機器(EVSE)のパワー・エレクトロニクス・コンポーネントを効率的かつ効果的にテストできるオールインワンシステムを実現しています。
SL1840A
キーサイトSL1840Aは、1000 V、1200 V、または1500 V、300 A、600 A、または900 A、270 kWのソースおよび回生シンク機能を提供します。
キーサイトのSL1800A Scienlab 回生式DCエミュレーターハイパワーシリーズにより、ユーザーは電気自動車の大型バッテリーをエミュレートできます。 双方向の電力フローにより、トラクションインバーターのテストなどの給電アプリケーションと、EV充電などの電力吸収(シンク)アプリケーションの両方のエミュレーションが可能になります。 回生型のため、吸収された電力はグリッドに戻され、エネルギーと冷却のコストが削減されます。 SL1800Aシリーズは、SL1040A Scienlab Charging Discovery Systemと完全に統合されています。 SL1093A Scienlab Charging Discoverソフトウェアは、さまざまなテスト規格に合わせてDC充電アプリケーションを完全に自動化します。双方向の内蔵DC電圧/電流コントローラー、ハイダイナミクス、回生型エネルギーフィードバック能力を備えているScienlabダイナミックDCエミュレーターは、電気自動車(EV)および電気自動車充電機器(EVSE)のパワー・エレクトロニクス・コンポーネントを効率的かつ効果的にテストできるオールインワンシステムを実現しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
DCエミュレータは、研究室環境で直流(DC)電力システムまたはバスの電気的特性を複製および制御するように設計された特殊なパワーエレクトロニクスシステムです。本質的に、これは非常に多機能でプログラム可能なDC電源として機能し、広範囲の実際のDCシナリオをシミュレートできます。DCグリッドエミュレータは、DC環境で動作するパワーエレクトロニクスコンポーネントおよびシステムをテストおよび検証するために不可欠です。DCエミュレータの主な機能には以下が含まれます。
DC電源システムが普及するにつれて、DCグリッドエミュレータはますます不可欠になっています。DCグリッドエミュレータを用いたテストの主なアプリケーションは以下の通りです。
DCグリッドエミュレータは、実際のDC電力システムで見られる広範囲の条件をシミュレートできる強力なツールです。この機能は、バッテリー、EV充電器、DCマイクログリッドコンポーネントなど、DCグリッドに接続またはDCグリッド内で動作するデバイスを徹底的にテストするために不可欠です。エミュレータが通常シミュレートできる主要なDCグリッド条件の一部を以下に示します。
適切なDCエミュレーターを選択するには、特定のテストニーズを満たすことを確実にするために、いくつかの主要な技術仕様と機能を評価する必要があります。考慮すべき主要な側面を以下に示します。