Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
5Gチャネルエミュレーション
チャネルエミュレーションは、無線デバイスや基地局のリアルタイムの性能テストを可能にします。
9 レッスン
衛星通信用チャネルエミュレーションテスト
このコースでは、チャネルエミュレータを使用して衛星からエンドユーザーまでの現実的な条件をシミュレートすることで、より早く問題をテストし発見する方法を学びます。
3 レッスン
5G NTNシステム シミュレーションおよびエミュレーション ブートキャンプ
このブートキャンプでは、モデリング、シミュレーション、エミュレーションのためのキーサイトのNTNソリューションエコシステムを探求します。
13 レッスン
はじめにtoAI データセンターのエミュレーションと最適化
実環境のAIワークロードをエミュレートし、進化し続けるAIクラスタや新コンポーネントの設計を検証する方法について解説します。
5 レッスン
プレシジョンベンチSMUによるDC-DCコンバータのテスト
DC-DCコンバーターを簡単かつ正確にテストする方法を学びましょう。
10 レッスン
N6705C DCパワーアナライザおよびN67XX DCパワーモジュール
キーサイト N6705C PFS/製品ファクトシートには、30種類以上のモジュール群を搭載可能です
Keysight DC 電源/アナライザを使用した容易な DC-DC コンバーターのテスト
このアプリケーションノートでは、N6705C DCパワーアナライザとMSOX2/3/4000シリーズ オシロスコープ、およびBenchVueソフトウェアを使用して、DC-DCコンバーターテストを簡単に実行する方法を説明します。
DC電源カタログ
キーサイトのDC電源 ― 基本モデルから専門的な電源ソリューションまで
ベンチトップDC電源 | キーサイト
このアプリケーションノートでは、DC 電源の指定と購入に関する基本的な考慮事項のいくつかについて説明します。「アプリケーションのニーズに適した電源はどれですか?」などの質問に答えます。
E5061B LF-RFネットワーク・アナライザによるDC-DCコンバーターとPDNの評価
LF-RF ネットワーク・アナライザを使用して、DC-DC コンバーターとそれに連結するパッシブ PDN コンポーネントの周波数ドメイン特性を評価するための測定手法を解説します。
DCおよびAC電力の基礎
ほぼすべての電気工学アプリケーションにとって必須の知識である、DCおよびAC電力の基本を学びましょう。
8 レッスン
N6705CでDC-DCコンバータの効率を簡単測定
N676xA高精度電源、N679xA電子負荷、N678xA SMUモジュール、およびBenchVueソフトウェアの正確な電圧および電流リードバック測定機能により、DC-DCコンバータの効率を簡単に測定できます。
バッテリーエミュレーションを使用してモバイルおよびIoTデバイスのバッテリー寿命を延ばす方法
バッテリーエミュレーションを使用して、ハードウェアの変更、ソフトウェア/ファームウェアのアップデートなどの影響を迅速に特定することで、設計を最適化する方法を学びます。
2 レッスン
EDU36311A 3出力DC電源
Keysight EDU36311A 3出力DC電源は、プロフェッショナルグレードのデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。
E36100Bシリーズ プログラマブルDC電源
このデータシートでは、36100Bシリーズ、特に次のモデルを含むE36100Bシリーズ電源ファミリーの特長と仕様を紹介します:E36102B、E36103B、E36104B、E36105B、E36106B
E36150シリーズ オートレンジベンチDC電源
E36150シリーズは、電気機械部品や高キャパシタンスデバイスの起動時の突入ピーク電力に対応するピーク・パワー・ハンドリング機能を備えています。
EL30000シリーズ DC電子負荷
EL30000シリーズは、コンパクトなベンチトップ型の高性能DC電子負荷です。シングル・チャネル・モデルとデュアル・チャネル・モデルがあり、最大600 Wまで対応します。民生用電源、バッテリー、バッテリーモジュール、ソーラーパネル、LEDドライバー、パワーコンバーターの設計・評価に最適です。
Keysight N8900 シリーズ オーートレンジシステムDC電源
このデータシートでは、新しい Keysight N8900 ファミリーの手頃な価格のオートレンジ システム DC 電源について説明します。
EDU36311A 3出力DC電源は、堅牢なデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。 90 Wの電気的に絶縁されたチャネルが、低ノイズで信頼性の高い電力を供給します。
DC電源のデータシートの見方
このアプリケーションノートでは、電源がさまざまな条件下でどのように動作するかについて詳細な情報を提供しています。DC電源のデータシートに記載されていると予想される最も基本的な情報から始まります。
何をお探しですか?