DCおよびAC電力の基礎
  • ブートキャンプ
  • 8 製品

キーサイトのエンジニアと一緒に、DCおよびAC電力の概念について深く掘り下げ、スキルを向上させましょう。このコースでは、電圧と電流からAC波形、電力伝送に至るまでの基礎的な電力原理を、デモンストレーションと段階的なガイダンスを通じて学び、今日からラボで応用できます。このコースを修了するまでに、DCおよびAC電力システムを自信を持って分析、測定、トラブルシューティングできるようになります。

学び:

  • DC回路とAC回路の両方における電圧、電流、抵抗の挙動。
  • 電力伝送および変換の原理を解釈し、適用する方法。
  • 正確な測定を行うためのオシロスコープ、マルチメータ、電源の使い方

このコースは、電気・電子エンジニア、または電力の基礎と実際のテスト機器を使用した応用方法についてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

キーサイトのAC電源ソースを見る 

レッスン