Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
邀請 Keysight 工程師與您一同深入探討直流 (DC) 和交流 (AC) 電源概念,培養您的技能。本課程將透過示範和逐步指導,引導您了解從電壓和電流到交流波形和電力傳輸的基礎電源原理,讓您今天就能開始在實驗室中應用所學。完成本課程後,您將能夠自信地分析、量測和排除直流和交流電源系統的故障。
學習:
本課程非常適合電機和電子工程師,或任何希望深入了解電源基礎知識以及如何使用實際測試設備應用這些知識的人員。
探索 Keysight AC 電源供應器
第 1 課 - 導論 - 直流與交流電力基礎知識
介紹直流與交流電的基礎知識,包含電壓、電流、電阻與功率。同時也討論不同類型的電源供應器及其運作原理。
應用說明
功率手冊
閱讀這本手冊,取得有關功率相關主題的「一站式」基本資訊,其中整合了我們許多應用指南的內容。
第 2 課 - 電力基礎
透過真實世界的直流範例將理論付諸實踐,並了解電流如何流動、電路如何運作,以及量測如何將資料轉化為可行的見解。
第 3 課 - 交流電源
了解交流波形、相位關係與頻率行為—這對於測試和為現代電子設備供電至關重要。
第 4 課 - 動力傳動
瞭解交流電如何進行長距離傳輸,並學習電壓、電流與阻抗的概念,以及它們如何影響電力傳輸的效率。
非預期孤島測試
本應用說明將引導您使用 SL1200 系列電網模擬器,探索新的應用領域。
第 5 課 - 電力轉換
了解電源如何轉換並傳輸至您的裝置。逐步了解整流、穩壓和轉換的基本原理。
第 6 課 - 總結 - 直流與交流電力基礎
總結課程中涵蓋的核心概念,並簡要介紹涉及電力的各類電機工程職涯。
硬體
E36312A 80W 三路輸出電源供應器,6V,5A 和 2X 25V,1A
Keysight E36312A 為可程控的 80 W 三路輸出直流電源供應器,配備 LAN 和 USB 介面。如有需要也可購買選配的 GPIB 模組。
如何運用電池剖析與模擬技術分析電流消耗
使用具備整合式電子負載、電源供應器及模擬軟體的功率分析儀,評估電池在各種條件下的耗電情況
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?