Fundamentos de energia CC e CA
  • Bootcamp
  • 8 Itens

Junte-se aos engenheiros da Keysight para um mergulho profundo na construção de habilidades em conceitos de energia CC e CA. Este curso o guiará pelos princípios básicos de energia, desde tensão e corrente até formas de onda CA e transmissão de energia, com demonstrações e orientações passo a passo que você pode começar a aplicar em seu laboratório hoje mesmo. Ao final do curso, você será capaz de analisar, medir e solucionar problemas de sistemas de energia CC e CA com confiança.

Aprenda:

  • Como a tensão, a corrente e a resistência se comportam em circuitos CC e CA.
  • Como interpretar e aplicar os princípios de transmissão e conversão de energia.
  • Como usar osciloscópios, multímetros e fontes de alimentação para fazer medições precisas.

Este curso é ideal para engenheiros elétricos e eletrônicos, ou para qualquer pessoa que queira obter uma compreensão mais profunda dos fundamentos da energia e de como aplicá-los usando equipamentos de teste do mundo real.

Conheça as fontes de alimentação CA da Keysight 

Lições