Fundamentos de la alimentación de CC y CA
  • Campo de entrenamiento
  • 8 elementos

Únase a los ingenieros de Keysight para profundizar en los conceptos de potencia de CC y CA. Este curso le guiará a través de los principios básicos de la potencia, desde la tensión y la corriente hasta las formas de onda de CA y la transmisión de potencia, con demostraciones y guías paso a paso que podrá empezar a aplicar en su laboratorio hoy mismo. Al final de este curso, será capaz de analizar, medir y solucionar problemas de sistemas de alimentación de CC y CA con confianza.

Aprende:

  • Cómo se comportan la tensión, la corriente y la resistencia en los circuitos de corriente continua y alterna.
  • Cómo interpretar y aplicar los principios de transmisión y conversión de potencia.
  • Cómo utilizar osciloscopios, multímetros y fuentes de alimentación para realizar mediciones precisas.

Este curso es ideal para ingenieros eléctricos y electrónicos, o para cualquiera que desee profundizar en los fundamentos de la energía y cómo aplicarlos utilizando equipos de prueba del mundo real.

Descubre las fuentes de alimentación de CA de Keysight 

Lecciones