Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトのソース/メジャー・ユニット・ソリューションを使用して、さまざまな入力と負荷出力でDC-DCコンバータをテストする方法。
学び:
レッスン - 高高精度 ベンチSMUを用いたDC コンバータのテスト
このコースの概要と、IoTや再生可能エネルギーなどのさまざまなアプリケーション向けに、ソース/ジャー・ユニット(SMU)を使用してDC-DCコンバータをテストする利点について説明します。
レッスン -DC とは何か
DC-DCコンバーターがデバイスを正しく効率的に動作させるために電源をどのように安定化させるか、および検証すべき主要な特性とパラメータのデモンストレーション。
レッスン - 主な特徴と課題
過渡応答、低自己消費電流、高効率など、実条件でDC-DCコンバーターをテストする際の課題のデモンストレーション。
レッスン - 実世界のケーススタディ:太陽電池
SMUを使用して太陽電池アプリケーションでDC-DCコンバーターをテストする方法、および最大電力点追従 (MPPT) 性能を測定する方法のデモンストレーション。
レッスン - キーサイトソリューション 高精度 SMU によるDC
B2900B/BLシリーズSMUが、入出力特性、効率、過渡応答など、DC-DCコンバーターの幅広いテストを単一の計測器でどのようにサポートできるかのデモンストレーション。
レッスン - B2900B/BL SMU
グラフィカルユーザーインターフェース、測定モード、トリガー設定、データロギングなど、B2900B/BLシリーズSMUの基本機能のデモンストレーション。
レッスン - デモンストレーション
クイックIV測定、過渡評価、動的データモニタリングなど、B2900B/BLシリーズSMUとソフトウェアツールを使用したDC-DCコンバーターのテスト例3つのデモンストレーション。
データシート
B2900B / B2900BL シリーズ高精度 ユニット
迅速かつ正確な測定結果を取得 キーサイト B2900B/BLシリーズ プレシジョンソース/メジャーユニットは、電圧と電流の両方を印加および測定する機能を備えた、コンパクトでコスト効率の高いベンチトップ型ソース/メジャーユニット(SMU)です。これらの機能により、B2900B/BLシリーズSMUは、高分解能と高精度が要求されるさまざまなIV(電流対電圧)測定タスクに最適です。
アプリケーションノート
パラメトリック測定
パラメトリックテストとは何ですか? パラメトリックテストが何を構成するかという問いは興味深いものであり、議論の余地があるかもしれません。しかしながら、一般的にパラメトリックテストは、抵抗器、ダイオード、トランジスタ、コンデンサという4つの主要な半導体デバイスの電気的テストと特性評価を含みます。これは、パラメトリックテストが他のデバイスタイプのテストを全く含まないという意味ではありません。しかし、パラメトリックテスト構造の大部分は、これらのカテゴリのいずれかに分類されるか、これらのカテゴリの組み合わせと見なすことができます。
ソリューション概要
DC DC 直流・過渡評価
出力負荷電流を掃引しながら出力電圧ドリフトを測定することで、負荷レギュレーションを簡単に推定できます。パルス電流負荷が印加されたときの出力電圧過渡を測定することで、負荷過渡応答を監視できます。
低消費電力集積回路の特性評価方法
パルサー/デジタイザとIVカーブ測定ソフトウェアを内蔵したSMUを使用して、低消費電力ICの特性を評価
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?