Choose a country or area to see content specific to your location
Confirm Your Country or Area
Confirmar
Confirme su país para acceder a los precios, ofertas especiales, eventos e información de contacto.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Cómo probar convertidores CC-CC utilizando soluciones de unidad de medida de fuente de Keysight bajo diferentes entradas y salidas de carga.
Aprende:
Lección 1: Pruebas de convertidores CC-CC con Unidad de Alimentación y Medida de banco de precisión
Una descripción general del curso y los beneficios de probar convertidores CC-CC utilizando unidades de medida de fuente (Unidad de Alimentación y Medida) para diversas aplicaciones como IoT y energía renovable.
Lección 2: ¿Qué es un convertidor CC-CC?
Una demostración de cómo un convertidor CC-CC regula la fuente de energía para que los dispositivos funcionen de manera correcta y eficiente, y las características y parámetros clave para validar.
Lección 3 - Características y desafíos clave
Una demostración de los desafíos de probar convertidores CC-CC en condiciones reales, como respuestas transitorias, baja corriente de reposo y alta eficiencia.
Lección 4 - Caso práctico del mundo real: células solares
Una demostración de cómo probar un convertidor CC-CC en una aplicación de celda solar usando una Unidad de Alimentación y Medida y cómo medir el rendimiento del seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).
Lección 5 - Solución Keysight - Pruebas de convertidores CC-CC con Unidad de Alimentación y Medida de banco de precisión
Una demostración de cómo las Unidad de Alimentación y Medida de la serie B2900B/BL pueden admitir una amplia variedad de pruebas de convertidores CC-CC en un solo instrumento, como características de entrada/salida, eficiencia y comportamiento transitorio.
Lección 6 - B2900B/BL Unidad de Alimentación y Medida
Una demostración de las características y funciones básicas de las Unidad de Alimentación y Medida de la serie B2900B/BL, como la interfaz gráfica de usuario, los modos de medición, las configuraciones de disparo y el registro de datos.
Lección 7 - Demostración
Una demostración de tres ejemplos de pruebas de convertidores CC-CC utilizando las Unidad de Alimentación y Medida de la serie B2900B/BL y herramientas de software, como medición Quick IV, evaluación transitoria y monitoreo dinámico de datos.
Fichas técnicas
Unidad de medición/fuente de precisión serie B2900B/B2900BL
Obtenga resultados de medición rápidos y precisos. Las unidades de fuente/medición de precisión de la serie B2900B/BL de Keysight son unidades de fuente/medición (Unidad de Alimentación y Medida) de sobremesa compactas y económicas, capaces de generar y medir tanto voltaje como corriente. Estas capacidades las hacen ideales para una amplia variedad de tareas de medición de corriente versus voltaje (IV) que requieren alta resolución y precisión.
Notas de aplicación
La medida paramétrica
¿Qué es una prueba paramétrica? La cuestión de qué constituye una prueba paramétrica es interesante y posiblemente esté abierta a debate. Sin embargo, en general, las pruebas paramétricas implican la prueba eléctrica y la caracterización de cuatro tipos principales de dispositivos semiconductores: resistencias, diodos, transistores y condensadores. Esto no significa que las pruebas paramétricas nunca incluyan la prueba de otros tipos de dispositivos; sin embargo, la gran mayoría de las estructuras de prueba paramétrica pueden clasificarse en una de estas categorías o considerarse una combinación de ellas.
Resúmenes de soluciones
Evaluación rápida de CC y transitorios del convertidor CC-CC
Es fácil estimar la regulación de la carga midiendo la deriva de la tensión de salida durante el barrido de la corriente de carga de salida. La respuesta transitoria de la carga se puede monitorizar midiendo la tensión transitoria de salida cuando se aplica una carga de corriente pulsada.
Cómo caracterizar circuitos integrados de baja potencia
Utilice una Unidad de Alimentación y Medida con pulsador/digitalizador integrado y software de medición de curvas IV para caracterizar circuitos integrados de baja potencia.
Aprenda
Monitorización simultánea de datos dinámicos mediante una solución DAQ
Descubra cómo monitorizar datos dinámicos utilizando un DAQ simultáneamente.
Acceda a contenidos premium
Por favor, que un representante de ventas se ponga en contacto conmigo.
¿Qué busca?