Choose a country or area to see content specific to your location
Bestätigen Sie Ihr Land oder Gebiet
Bitte bestätigen
Bestätigen Sie Ihr Land, um auf relevante Preise, Sonderangebote, Veranstaltungen und Kontaktinformationen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Wie prüft man DC-DC-Wandler mit Keysight Source Measure Unit-Lösungen unter verschiedenen Eingängen und Lastausgängen.
Lernen:
Lektion 1 - DC-DC-Wandler-Prüfung mit Präzisionsbank-SMUs
Ein Überblick über den Kurs und die Vorteile des Testens von DC-DC-Wandlern mit Source Measure Units (SMUs) für verschiedene Anwendungen wie IoT und erneuerbare Energien.
Lektion 2 - Was ist ein DC-DC-Wandler?
Eine Demonstration, wie ein DC-DC-Wandler die Stromquelle regelt, damit die Geräte korrekt und effizient arbeiten, sowie die wichtigsten Merkmale und Parameter, die zu überprüfen sind.
Lektion 3 - Hauptmerkmale und Herausforderungen
Eine Demonstration der Herausforderungen beim Testen von DC-DC-Wandlern unter realen Bedingungen, wie z. B. Einschwingverhalten, niedriger Ruhestrom und hoher Wirkungsgrad.
Lektion 4 - Fallstudie aus der Praxis: Solarzellen
Eine Demonstration der Prüfung eines DC-DC-Wandlers in einer Solarzellenanwendung unter Verwendung einer SMU und der Messung der MPPT-Leistung (Maximum Power Point Tracking).
Lektion 5 - Keysight-Lösung - Testen von DC-DC-Wandlern mit Präzisionsbank-SMUs
Eine Demonstration, wie die SMUs der Serie B2900B/BL eine Vielzahl von Tests von DC-DC-Wandlern in einem einzigen Gerät unterstützen können, wie z. B. Eingangs-/Ausgangscharakteristiken, Effizienz und transientes Verhalten.
Lektion 6 - B2900B/BL SMU
Eine Demonstration der grundlegenden Merkmale und Funktionen der SMUs der Serie B2900B/BL, wie z. B. die grafische Benutzeroberfläche, Messmodi, Triggereinstellungen und Datenprotokollierung.
Lektion 7 - Demonstration
Eine Demonstration von drei Beispielen für das Testen von DC-DC-Wandlern mit den SMUs der Serie B2900B/BL und Softwaretools, wie Quick IV-Messung, Transientenauswertung und dynamische Datenüberwachung.
Datenblätter.
B2900B / B2900BL Serie Präzisions-Quelle/Messgerät
Erhalten Sie schnelle und genaue Messergebnisse Die Keysight Präzisions-Source/Measure Units der Serie B2900B/BL sind kompakte und kostengünstige Tisch-Source/Measure Units (SMUs) mit der Fähigkeit, sowohl Spannung als auch Strom zu messen. Diese Fähigkeiten machen die SMUs der Serie B2900B/BL ideal für eine Vielzahl von IV-Messaufgaben (Strom/Spannung), die sowohl eine hohe Auflösung als auch Genauigkeit erfordern.
Applikationsberichte
Die parametrische Messung
Was ist ein parametrischer Test? Die Frage, was eine parametrische Prüfung ist, ist interessant und kann möglicherweise noch diskutiert werden. Im Allgemeinen umfasst die parametrische Prüfung jedoch die elektrische Prüfung und Charakterisierung von vier Haupttypen von Halbleiterbauelementen: Widerstände, Dioden, Transistoren und Kondensatoren. Das soll nicht heißen, dass bei parametrischen Prüfungen nie auch andere Bauelementetypen geprüft werden; die überwiegende Mehrheit der parametrischen Prüfstrukturen lässt sich jedoch einer dieser Kategorien zuordnen oder als Kombination dieser Kategorien betrachten.
Lösung Briefs
Schnelle DC- und Transientenbewertung von DC-DC-Wandlern
Es ist einfach, die Lastregelung abzuschätzen, indem man die Drift der Ausgangsspannung misst, während man den Ausgangslaststrom wobbelt. Das Einschwingverhalten der Last kann durch Messung der Ausgangsspannungseinschwingung bei Anlegen einer gepulsten Stromlast überwacht werden.
Charakterisierung integrierter Low-Power-Schaltungen
Verwendung einer SMU mit integriertem Pulser/Digitalisierer und IV-Kurvenmesssoftware zur Charakterisierung von ICs mit niedrigem Stromverbrauch
Zugang zu Premium-Inhalten erlangen
Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.
Können wir Ihnen behilflich sein?