Choose a country or area to see content specific to your location
Confirme o seu país ou área
Por Favor, Confirme
Confirme seu país para acessar preços relevantes, ofertas especiais, eventos e informações de contato.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Como testar conversores CC-CC usando as soluções da Unidade de Medição de Fonte da Keysight sob diferentes entradas e saídas de carga.
Aprenda:
Lição 1 - Teste de conversor CC-CC com SMUs de bancada de precisão
Uma visão geral do curso e os benefícios de testar conversores CC-CC usando unidades de medida de fonte (SMUs) para várias aplicações, como IoT e energia renovável.
Lição 2 - O que é um conversor CC-CC
Uma demonstração de como um conversor CC-CC regula a fonte de alimentação para fazer com que os dispositivos operem de forma correta e eficiente, além das principais características e parâmetros a serem validados.
Lição 3 - Principais características e desafios
Uma demonstração dos desafios de testar conversores CC-CC em condições reais, como respostas transitórias, baixa corrente quiescente e alta eficiência.
Lição 4 - Estudo de caso do mundo real: Células solares
Uma demonstração de como testar um conversor CC-CC em uma aplicação de célula solar usando uma SMU e como medir o desempenho do rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT).
Lição 5 - Solução Keysight - Teste de conversor CC-CC com SMUs de bancada de precisão
Uma demonstração de como as SMUs da série B2900B/BL podem suportar uma ampla variedade de testes de conversores CC-CC em um único instrumento, como características de entrada/saída, eficiência e comportamento transitório.
Lição 6 - B2900B/BL SMU
Uma demonstração dos recursos e das funções básicas das SMUs da série B2900B/BL, como a interface gráfica do usuário, os modos de medição, as configurações de acionamento e o registro de dados.
Lição 7 - Demonstração
Uma demonstração de três exemplos de testes de conversores CC-CC usando as SMUs da série B2900B/BL e ferramentas de software, como medição Quick IV, avaliação de transientes e monitoramento de dados dinâmicos.
Catálogos
Unidade de fonte/medição de precisão da série B2900B / B2900BL
Obtenha resultados de medição rápidos e precisos As unidades de fonte/medição de precisão da série B2900B/BL da Keysight são unidades de fonte/medição (SMUs) de bancada, compactas e econômicas, com capacidade de gerar e medir tensão e corrente. Esses recursos tornam a SMU da série B2900B/BL ideal para uma ampla variedade de tarefas de medição IV (corrente versus tensão) que exigem alta resolução e precisão.
Notas de aplicação
A medição paramétrica
O que é um teste paramétrico? A questão sobre o que constitui um teste paramétrico é interessante e, possivelmente, passível de debate. No entanto, em geral, o teste paramétrico envolve o teste elétrico e a caracterização de quatro tipos principais de dispositivos semicondutores: resistores, diodos, transistores e capacitores. Isso não quer dizer que os testes paramétricos nunca envolvam o teste de outros tipos de dispositivos; no entanto, a grande maioria das estruturas de teste paramétrico pode ser classificada em uma dessas categorias ou considerada uma combinação delas.
Resumos de soluções
Avaliação rápida de CC e transiente do conversor CC-CC
É fácil estimar a regulagem da carga medindo o desvio da tensão de saída ao varrer a corrente de carga de saída. A resposta transitória da carga pode ser monitorada medindo-se a tensão transitória de saída quando uma carga de corrente pulsada é aplicada.
Como caracterizar circuitos integrados de baixo consumo de energia
Use uma SMU com pulsador/digitalizador integrado e software de medição de curva IV para caracterizar CIs de baixo consumo de energia
Obtenha acesso a conteúdo premium
Solicite que um representante de vendas entre em contato comigo.
O que você está procurando?