Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
如何在不同輸入和負載輸出下,使用 Keysight 來源量測單元解決方案測試 DC-DC 轉換器。
學習:
第 1 課 - 搭配精密桌上型 SMU 進行 DC-DC 轉換器測試
課程概述以及使用源量測單元 (SMU) 測試 DC-DC 轉換器在物聯網 (IoT) 和再生能源等各種應用中的優勢
第 2 課 - 什麼是 DC-DC 轉換器
示範 DC-DC 轉換器如何調節電源,使裝置正確且有效率地運作,以及需要驗證的關鍵特性和參數。
第 3 課 - 主要特性與挑戰
示範在實際條件下測試 DC-DC 轉換器所面臨的挑戰,例如暫態響應、低靜態電流和高效率。
第 4 課 - 真實案例研究:太陽能電池
示範如何使用 SMU 在太陽能電池應用中測試 DC-DC 轉換器,以及如何量測最大功率點追蹤 (MPPT) 性能。
第 5 課 - Keysight 解決方案 - 使用精密桌上型 SMU 進行 DC-DC 轉換器測試
示範 B2900B/BL 系列 SMU 如何在單一儀器中支援 DC-DC 轉換器的各種測試,例如輸入/輸出特性、效率和暫態行為。
第 6 課 - B2900B/BL SMU
示範 B2900B/BL 系列 SMU 的基本特性和功能,例如圖形化使用者介面、量測模式、觸發設定和資料記錄。
第 7 課 - 示範
示範使用 B2900B/BL 系列 SMU 和軟體工具測試 DC-DC 轉換器的三個範例,例如快速 IV 量測、暫態評估和動態資料監控。
資料表
B2900B / B2900BL 系列精密型電源量測單元
取得快速且準確的量測結果 Keysight B2900B/BL 系列精密型電源/量測單元是精巧且經濟實惠的桌上型電源/量測單元 (SMU),具備電壓和電流的源出與量測能力。這些功能使 B2900B/BL 系列 SMU 非常適合各種需要高解析度和準確度的 IV(電流對電壓)量測任務。
應用說明
參數量測
什麼是參數測試? 關於參數測試的定義,是一個有趣的問題,可能還有一些爭議。然而,一般而言,參數測試涉及四種主要半導體元件的電氣測試與特性分析:電阻器、二極體、電晶體和電容器。這並非表示參數測試從不涉及其他元件類型的測試;然而,絕大多數的參數測試結構可歸類為這些類別之一,或視為這些類別的組合。
解決方案簡介
DC-DC 轉換器的快速直流與暫態評估
透過掃描輸出負載電流時量測輸出電壓漂移,可輕鬆估計負載調整率。當施加脈衝電流負載時,可透過量測輸出電壓暫態來監測負載暫態響應。
如何表徵低功耗積體電路
使用配備整合式脈衝發生器/數位化器及IV曲線測量軟體的SMU,對低功耗IC進行特性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?