Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 DC 그리드 에뮬레이터는 DC 전력 환경을 시뮬레이션하도록 설계된 고성능 양방향 전원입니다. 흡수된 에너지를 그리드로 다시 공급하여 운영 비용을 크게 절감하는 탁월한 회생 효율과 함께 높은 전력 및 전압 레벨을 처리하도록 설계되었습니다. 이 에뮬레이터는 배터리 역학을 사실적으로 에뮬레이션하는 데 탁월하여 실제 배터리 없이도 배터리 의존형 구성 요소를 안전하고 정확하게 테스트할 수 있습니다. 또한 높은 동적 특성과 빠른 응답 시간은 과도 및 고장 조건 테스트를 위한 정밀한 제어를 보장합니다. 이러한 포괄적인 기능은 특히 고전력 DC 고속 충전, DC 마이크로그리드 및 재생 에너지 저장 시스템에서 e-모빌리티 애플리케이션을 발전시키는 자동차 및 전기 엔지니어에게 필수적입니다. 오늘 인기 있는 구성에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
최대 1500 V 및 300 kW에 이르는 최신 고전력 요구 사항을 처리하도록 설계되었으며, 모듈식이며 병렬화가 가능하여 고전력 EV 충전 또는 대규모 산업용 DC 마이크로그리드 테스트에 적합합니다.
키사이트의 DC 그리드 에뮬레이터는 소싱 및 싱킹이 모두 가능하며, 이는 높은(>96%) 회생 효율과 결합될 때 에너지 소비 및 운영 비용을 절감합니다.
실제 배터리 팩 사용의 위험 없이 충전 상태(SoC), 내부 저항 변화 및 온도 효과를 포함한 대형 EV 배터리의 동적 동작을 실제와 같이 에뮬레이션합니다.
과도 응답 및 오류 조건 테스트에 필수적인 전류 및 전압의 급격한 변화를 정확하게 추적하기 위해 높은 다이내믹스, 빠른 출력 속도 및 밀리초 미만의 명령 처리 시간을 자랑합니다.
Type
Mobile Cabinet, Extendable Cabinet, Compact Cabinet
Maximum power
50 kW ~ 300 kW
Maximum voltage
950 ~ 1500
SL1810A
키사이트 SL1810A는 소형 캐비닛으로 1000 V, 1200 V 또는 1500 V, 300 A와 90 kW에서 소스 및 회생 싱크 기능을 제공합니다.
키사이트의 SL1800A Scienlab 회생 DC 에뮬레이터 - 고전력 시리즈를 사용하면 전기차의 대형 배터리를 에뮬레이션할 수 있습니다. 전력 흐름이 양방향이기 때문에 트랙션 인버터 테스트와 같은 전력원 분야와 EV 충전과 같은 전력 흡수(싱킹) 분야 모두에 대한 에뮬레이션이 가능합니다. 흡수된 전력이 그리드로 다시 전달되어 회생되므로 에너지와 냉각 비용이 절약됩니다. SL1800A 시리즈는 SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템에 완전히 통합됩니다. SL1093A Scienlab Charging Discover 소프트웨어는 많은 테스트 표준에 따라 DC 충전 애플리케이션을 완전히 자동화합니다. Scienlab Dynamic DC Emulator는 양방향성, 통합된 DC 전압 및 전류 컨트롤러, 우수한 동력, 회생 에너지 피드백 역량을 통해 전기차(EV) 및 전기차 전원 공급 장비(EVSE)의 전력 전자 장치 구성 요소를 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다.
SL1830A
키사이트 SL1830A는 270 kW로 업그레이드할 수 있는 캐비닛으로 1000 V, 1200 V 또는 1500 V, 300 A 또는 600 A와 180 kW에서 소스 및 회생 싱크 기능을 제공합니다.
키사이트의 SL1800A Scienlab 회생 DC 에뮬레이터 - 고전력 시리즈를 사용하면 전기차의 대형 배터리를 에뮬레이션할 수 있습니다. 전력 흐름이 양방향이기 때문에 트랙션 인버터 테스트와 같은 전원 공급 장치 분야와 EV 충전과 같은 전력 흡수(싱킹) 분야 모두의 에뮬레이션이 가능합니다. 흡수된 전력이 그리드로 다시 전달되어 회생되므로 에너지와 냉각 비용이 절약됩니다. SL1800A 시리즈는 SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템에 완전히 통합됩니다. SL1093A Scienlab Charging Discover 소프트웨어는 많은 테스트 표준에 따라 DC 충전 애플리케이션을 완전히 자동화합니다.Scienlab Dynamic DC Emulator는 양방향성, 통합된 DC 전압 및 전류 컨트롤러, 우수한 동력, 회생성 에너지 피드백 역량을 통해 전기차(EV) 및 전기차 전원 공급 장비(EVSE)의 전력 전자 장치 컴포넌트를 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다.
SL1840A
키사이트 SL1840A는 1000V, 1200V 또는 1500V, 300A, 600A 또는 900A 및 270kW에서 소스 및 회생 싱크 기능을 제공합니다.
키사이트의 SL1800A Scienlab 회생 DC 에뮬레이터 - 고전력 시리즈를 사용하면 전기차의 대형 배터리를 에뮬레이션할 수 있습니다. 전력 흐름이 양방향이기 때문에 트랙션 인버터 테스트와 같은 전원 공급 장치 분야와 EV 충전과 같은 전력 흡수(싱킹) 분야 모두의 에뮬레이션이 가능합니다. 흡수된 전력이 그리드로 다시 전달되어 회생되므로 에너지와 냉각 비용이 절약됩니다. SL1800A 시리즈는 SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템에 완전히 통합됩니다. SL1093A Scienlab Charging Discover 소프트웨어는 많은 테스트 표준에 따라 DC 충전 애플리케이션을 완전히 자동화합니다.Scienlab Dynamic DC Emulator는 양방향성, 통합된 DC 전압 및 전류 컨트롤러, 우수한 동력, 회생성 에너지 피드백 역량을 통해 전기차(EV) 및 전기차 전원 공급 장비(EVSE)의 전력 전자 장치 컴포넌트를 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
DC 에뮬레이터는 실험실 환경에서 직류(DC) 전력 시스템 또는 버스의 전기적 특성을 복제하고 제어하도록 설계된 특수 전력 전자 시스템입니다. 본질적으로, 이는 광범위한 실제 DC 시나리오를 시뮬레이션할 수 있는 매우 다재다능하고 프로그래밍 가능한 DC 전원 역할을 합니다. DC 그리드 에뮬레이터는 DC 환경에서 작동하는 전력 전자 부품 및 시스템을 테스트하고 검증하는 데 필수적입니다. DC 에뮬레이터의 주요 기능은 다음과 같습니다.
DC 전력 시스템이 중요성을 더해감에 따라 DC 그리드 에뮬레이터는 점점 더 중요해지고 있습니다. DC 그리드 에뮬레이터를 사용한 테스트의 주요 애플리케이션은 다음과 같습니다.
DC 그리드 에뮬레이터는 실제 DC 전력 시스템에서 발견되는 광범위한 조건을 시뮬레이션할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 기능은 배터리, EV 충전기 및 DC 마이크로그리드 구성 요소와 같이 DC 그리드에 연결되거나 DC 그리드 내에서 작동하는 장치를 철저히 테스트하는 데 중요합니다. 에뮬레이터가 일반적으로 시뮬레이션할 수 있는 주요 DC 그리드 조건은 다음과 같습니다.
올바른 DC 에뮬레이터를 선택하려면 특정 테스트 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 몇 가지 주요 기술 사양 및 기능을 평가해야 합니다. 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다.