具備雙向供電與汲電能力

Keysight 直流電網模擬器是高效能、雙向電源,專為模擬直流電源環境而設計。它們旨在處理高功率和電壓位準,並具有卓越的再生效率,可透過將吸收的能量回饋到電網來顯著降低營運成本。這些模擬器擅長真實模擬電池動態,無需真實電池即可安全準確地測試依賴電池的元件。此外,其高動態和快速響應時間確保了暫態和故障條件測試的精確控制。這些全面的功能對於推動電動車應用,特別是高功率直流快速充電、直流微電網和再生能源儲存系統的汽車和電氣工程師至關重要。 立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇?請參閱以下資源。

高功率、高電壓

專為處理現代高功率需求而設計,最高可達 1500 V 和 300 kW,同時具備模組化和並聯能力,適用於重型電動車充電或大型工業直流微電網的測試。

雙向效率

Keysight 的直流電網模擬器可同時提供電源和吸收電源,若結合高 (>96%) 再生效率,這有助於降低能耗和營運成本。

動態電池模擬

真實模擬大型電動車電池的動態行為,包括充電狀態 (SoC)、內部電阻變化和溫度效應,同時避免使用實際電池組的風險。

快速響應時間

具備高動態範圍、快速輸出速度和亞毫秒級的指令處理時間,可精確追蹤電流和電壓的快速變化,這對於測試暫態響應和故障狀況至關重要。

產品影像
  • Type

    Mobile Cabinet, Extendable Cabinet, Compact Cabinet

  • Maximum power

    50 kW 至 300 kW

  • Maximum voltage

    950 至 1500

常見問題