Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 SL1840A는 1000V, 1200V 또는 1500V, 300A, 600A 또는 900A 및 270kW에서 소스 및 회생 싱크 기능을 제공합니다.
Type
Extendable Cabinet
Maximum power
300 kW
Maximum voltage
1500
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 SL1800A Scienlab 회생 DC 에뮬레이터 - 고전력 시리즈를 사용하면 전기차의 대형 배터리를 에뮬레이션할 수 있습니다. 전력 흐름이 양방향이기 때문에 트랙션 인버터 테스트와 같은 전원 공급 장치 분야와 EV 충전과 같은 전력 흡수(싱킹) 분야 모두의 에뮬레이션이 가능합니다. 흡수된 전력이 그리드로 다시 전달되어 회생되므로 에너지와 냉각 비용이 절약됩니다. SL1800A 시리즈는 SL1040A Scienlab Charging Discovery 시스템에 완전히 통합됩니다. SL1093A Scienlab Charging Discover 소프트웨어는 많은 테스트 표준에 따라 DC 충전 애플리케이션을 완전히 자동화합니다.Scienlab Dynamic DC Emulator는 양방향성, 통합된 DC 전압 및 전류 컨트롤러, 우수한 동력, 회생성 에너지 피드백 역량을 통해 전기차(EV) 및 전기차 전원 공급 장비(EVSE)의 전력 전자 장치 컴포넌트를 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.