Wie man die Stabilität von Gleichstromquellen und -senken überprüft

Gleichstromemulator
+ DC-Emulator

Leistungsüberprüfung im Quell- und Senkenbetrieb

Für Stabilitätstests von Hochleistungs-Quellen-Senken-Systemen wird ein regeneratives Gleichstromsystem benötigt, das sowohl als Quelle als auch als Senke fungieren kann. Der Versuchsaufbau wendet kontrollierte Spannungs-, Strom- und Leistungsbedingungen an und bewertet das Systemverhalten beim Übergang zwischen Quell- und Senkenbetrieb.

Ingenieure können Spannungsverhalten, Stromreaktion, Übergangszeit und Laststabilität unter kontrollierten bidirektionalen Bedingungen bewerten. Die Wiederholung dieser Tests bei verschiedenen Stromstärken, Leistungspegeln und Betriebsbedingungen trägt zur Charakterisierung eines stabilen Quell-Senken-Betriebs in Hochleistungs-Gleichstromsystemen bei.

Lösung zur Validierung der Source-Sink-Stabilität

Die Validierung der Source-Sink-Stabilität erfordert einen kontrollierten bidirektionalen Gleichstrombetrieb und reproduzierbare Übergänge zwischen Source- und Senkzustand. Der Scienlab Regenerative DC Emulator erzeugt programmierbare Hochleistungs-Gleichstrombedingungen und gewinnt Energie während des Senkbetriebs zurück. Seine bidirektionale Strommessung unterstützt Übergänge zwischen positivem und negativem Strom, während die Erfassung von Spannungs- und Stromdaten die Messung des Systemverhaltens während der Tests ermöglicht. Dieser Workflow unterstützt Hochleistungs-Gleichstromanwendungen, bei denen Source-Sink-Übergänge und Laststabilität unter kontrollierten, reproduzierbaren Bedingungen bewertet werden müssen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Validierung der Source-Sink-Stabilität.

Wie man die Stabilität von Gleichstromquellen und -senken überprüft

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung der Source-Sink-Stabilität.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?