Wie man Wechselstromnetzprofile für Ladesysteme für Elektrofahrzeuge simuliert

Wechselstrom-Emulatoren
+ Wechselstrom-Emulatoren

Reales Netzverhalten simulieren

Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (EV) müssen in unterschiedlichsten Netzumgebungen zuverlässig funktionieren, die jeweils eigene Spannungspegel, Frequenztoleranzen und dynamische Eigenschaften aufweisen. Unterschiede zwischen regionalen Netzen sowie dynamische Bedingungen wie Lastschwankungen und intermittierende Störungen können die Leistung von EV-Ladegeräten erheblich beeinträchtigen. Ingenieure müssen daher das Verhalten von EV-Ladesystemen unter diesen variierenden Bedingungen analysieren, um einen konsistenten Betrieb, Interoperabilität und die Einhaltung regionaler Netzvorgaben zu gewährleisten. Statische oder vereinfachte Testaufbauten können die Komplexität des realen Netzverhaltens oft nicht abbilden.

Die Emulation von Wechselstromnetzen ermöglicht die Erstellung programmierbarer Netzprofile, die reale Betriebsumgebungen abbilden. Ingenieure können Spannungspegel, Frequenzschwankungen und zeitbasierte Szenarien definieren, die spezifische geografische Netze oder dynamische Ereignisse simulieren. Dadurch lassen sich Ladesysteme für Elektrofahrzeuge unter realistischen Bedingungen testen, einschließlich allmählicher und abrupter Änderungen im Netzverhalten. Durch die kontrollierte und reproduzierbare Simulation dieser Profile erhalten Ingenieure einen tieferen Einblick in die Systemleistung, identifizieren potenzielle Schwachstellen und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Einsatzszenarien.

Simulationslösung für das Wechselstromnetzprofil

Anstatt sich auf eine feste Wechselstromquelle zu verlassen, können Ingenieure das Verhalten des Stromnetzes im Zeitverlauf definieren und die Reaktion des Ladesystems für Elektrofahrzeuge beobachten. Spannungspegel, Frequenzabweichungen und Übergänge zwischen Betriebszuständen lassen sich sequenziell simulieren, um spezifische Regionen oder Belastungsszenarien abzubilden. Dadurch können das Nachführverhalten, die Stabilität und die Toleranz gegenüber Schwankungen innerhalb einer einzigen kontrollierten Umgebung bewertet werden. Durch den Vergleich der Reaktionen über mehrere Profile hinweg können Ingenieure Inkonsistenzen aufdecken und besser verstehen, wie sich Ladesysteme für Elektrofahrzeuge unter realistischen statt idealen Netzbedingungen verhalten.

Blockdiagramm der Simulationslösung für das Wechselstromnetzprofil

Wie man Wechselstromnetzprofile für Ladesysteme für Elektrofahrzeuge simuliert

Entdecken Sie Produkte für unsere AC-Netzprofil-Simulationslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die AC-Netzprofilsimulation

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?