Cómo simular perfiles de red de CA para sistemas de recarga de vehículos eléctricos

Emuladores de CA
+ Emuladores de AC

Simular el comportamiento de la red eléctrica en condiciones reales

Los sistemas de recarga de vehículos eléctricos (VE) deben funcionar de forma fiable en una amplia variedad de entornos de red eléctrica, cada uno con sus propios niveles de tensión, tolerancias de frecuencia y características transitorias. Las diferencias entre las redes regionales, junto con condiciones dinámicas como las fluctuaciones de carga y las perturbaciones intermitentes, pueden afectar significativamente al rendimiento de los cargadores de VE. Los ingenieros deben evaluar cómo se comportan los sistemas de recarga de VE en estas condiciones variables para garantizar un funcionamiento constante, la interoperabilidad y el cumplimiento de los requisitos de las redes regionales. Las configuraciones de ensayo estáticas o simplificadas a menudo no logran reflejar la complejidad del comportamiento real de la red.

La emulación de la red eléctrica permite crear perfiles de red programables que reflejan entornos operativos reales. Los ingenieros pueden definir niveles de tensión, variaciones de frecuencia y escenarios temporales que imitan redes geográficas específicas o eventos dinámicos. Esto permite someter a prueba los sistemas de recarga de vehículos eléctricos en condiciones realistas, incluyendo cambios graduales y cambios bruscos en el comportamiento de la red. Al simular estos perfiles de forma controlada y repetible, los ingenieros obtienen una visión más detallada del rendimiento del sistema, identifican posibles puntos débiles y garantizan un funcionamiento fiable en diversos escenarios de implantación.

Solución de simulación del perfil de la red de corriente alterna

En lugar de basarse en una fuente de CA fija, los ingenieros pueden definir cómo se comporta la red eléctrica a lo largo del tiempo y observar cómo responde el sistema de recarga de vehículos eléctricos. Los niveles de tensión, la deriva de frecuencia y las transiciones entre estados de funcionamiento pueden secuenciarse para representar regiones específicas o escenarios de estrés. Esto permite evaluar el comportamiento de seguimiento, la estabilidad y la tolerancia a las variaciones en un único entorno controlado. Al comparar las respuestas en distintos perfiles, los ingenieros pueden detectar inconsistencias y comprender mejor cómo se comportan los sistemas de recarga de vehículos eléctricos cuando se exponen a condiciones reales de la red, en lugar de a condiciones ideales.

Diagrama de bloques de la solución de simulación del perfil de la red de CA

Cómo simular perfiles de red de CA para sistemas de recarga de vehículos eléctricos

Descubre los productos de nuestra solución de simulación de perfiles de red de CA

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la simulación del perfil de la red de CA

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?