Como simular perfis da rede de CA para sistemas de recarga de veículos elétricos

Emuladores AC
+ Emuladores de AC

Simular o comportamento da rede elétrica no mundo real

Os sistemas de recarga de veículos elétricos (VE) devem operar de forma confiável em uma ampla variedade de ambientes de rede elétrica, cada um com seus próprios níveis de tensão, tolerâncias de frequência e características transitórias. As diferenças entre as redes regionais, juntamente com condições dinâmicas, como flutuações de carga e perturbações intermitentes, podem afetar significativamente o desempenho dos carregadores de VE. Os engenheiros precisam avaliar como os sistemas de recarga de VE se comportam nessas condições variáveis para garantir uma operação consistente, interoperabilidade e conformidade com os requisitos das redes regionais. Configurações de teste estáticas ou simplificadas muitas vezes não conseguem capturar a complexidade do comportamento da rede no mundo real.

A emulação da rede elétrica permite a criação de perfis de rede programáveis que refletem ambientes operacionais reais. Os engenheiros podem definir níveis de tensão, variações de frequência e cenários baseados no tempo que imitam redes geográficas específicas ou eventos dinâmicos. Isso permite que os sistemas de recarga de veículos elétricos sejam testados em condições realistas, incluindo mudanças graduais e alterações abruptas no comportamento da rede. Ao simular esses perfis de maneira controlada e repetível, os engenheiros obtêm uma visão mais aprofundada do desempenho do sistema, identificam possíveis pontos fracos e garantem uma operação confiável em diversos cenários de implantação.

Solução de simulação do perfil da rede de corrente alternada

Em vez de depender de uma fonte fixa de corrente alternada, os engenheiros podem definir como a rede elétrica se comporta ao longo do tempo e observar como o sistema de recarga de veículos elétricos responde. Os níveis de tensão, o desvio de frequência e as transições entre estados operacionais podem ser sequenciados para representar regiões específicas ou cenários de sobrecarga. Isso possibilita avaliar o comportamento de rastreamento, a estabilidade e a tolerância a variações em uma única configuração controlada. Ao comparar respostas em vários perfis, os engenheiros podem identificar inconsistências e compreender melhor o desempenho dos sistemas de recarga de veículos elétricos quando expostos a condições reais da rede, em vez de condições ideais.

Diagrama de blocos da solução de simulação do perfil da rede de CA

Como simular perfis da rede de CA para sistemas de recarga de veículos elétricos

Conheça os produtos da nossa solução de simulação de perfil de rede de CA

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para simulação do perfil da rede de corrente alternada

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?