Como validar o comportamento do fluxo de energia do veículo para a rede elétrica

Emuladores AC
+ Emuladores de AC

Validar o comportamento da interação bidirecional com a grade

A tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) permite que os veículos elétricos tanto retirem energia da rede elétrica quanto a forneçam de volta a ela, criando novas oportunidades para o equilíbrio energético e a estabilidade da rede. A validação desse comportamento de fluxo bidirecional de energia é fundamental para garantir uma operação segura, eficiente e em conformidade com as normas. Os engenheiros devem verificar como os veículos elétricos e os sistemas de recarga alternam entre os modos de recarga e descarga, mantendo a sincronização com as condições da rede. Isso inclui avaliar a resposta a variações de tensão na rede, alterações de frequência e demandas dinâmicas de carga, tanto em cenários de importação quanto de exportação de energia.

A emulação da rede elétrica de corrente alternada oferece um ambiente controlado para simular condições reais da rede e validar a operação do sistema Vehicle-to-Grid. Os engenheiros podem reproduzir flutuações de tensão, desvios de frequência e eventos transitórios, ao mesmo tempo em que monitoram como os sistemas gerenciam o fluxo bidirecional de energia. Isso permite uma análise detalhada das estratégias de controle, da qualidade da energia e da estabilidade do sistema durante a interação com a rede. Ao utilizar a emulação da rede, os engenheiros podem garantir um desempenho confiável, acelerar o desenvolvimento e apoiar a conformidade com os requisitos em constante evolução de integração à rede para sistemas Vehicle-to-Grid.

Solução para validação do fluxo de energia do veículo para a rede elétrica

A validação do comportamento do Vehicle-to-Grid exige mais do que simplesmente habilitar o fluxo bidirecional de energia — requer uma interação controlada entre o sistema do veículo e um ambiente dinâmico da rede elétrica. Essa solução recria essas condições ao simular ativamente a tensão, a frequência e cenários de perturbação da rede, enquanto o sistema faz a transição entre os modos de carregamento e descarregamento. Os engenheiros podem observar como os algoritmos de controle gerenciam a sincronização, regulam a energia exportada e respondem às variações da rede durante a operação em tempo real. A configuração permite uma análise detalhada da qualidade da energia, da estabilidade durante as transições de modo e da capacidade de resposta geral do sistema. Ao reproduzir interações realistas com a rede em um ambiente de teste repetível, essa abordagem ajuda a identificar comportamentos em casos extremos e garante um desempenho robusto do Vehicle-to-Grid antes da implantação.

Diagrama de blocos da solução de validação do fluxo de energia do veículo para a rede (V2G)

Como validar o comportamento do fluxo de energia do veículo para a rede elétrica

Conheça os produtos da nossa solução de validação do fluxo de energia Vehicle-to-Grid

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação do fluxo de energia do veículo para a rede elétrica

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?