Como validar os módulos de bateria para EV

Testador de bateria Scienlab
+ Testador de bateria Scienlab

Avaliação da qualidade do módulo de bateria de EV usando caracterização profunda e emulação

A verificação dos módulos de bateria de veículos elétricos requer testes para detectar conexões defeituosas, comportamento anormal ou falhas precoces das células da bateria do módulo e do sistema de gerenciamento de bateria (BMS). Os testes incluem a caracterização das respostas do módulo às influências da temperatura e seu impacto elétrico e térmico recíproco nas células. Para caracterizar as células, a fiação e o comportamento da bateria, os engenheiros de teste precisam usar métodos como espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS), resistência (DCIR) e medições de impedância (ACIR) para verificar a qualidade, o desempenho e a durabilidade dos módulos.

Curvas autodefinidas ou curvas definidas por padrões completam as rotinas de teste, garantindo o desempenho de longa duração ou caracterizando o desempenho em relação às curvas capturadas em uma pista de corrida ou com base no procedimento de teste de veículos leves harmonizado mundialmente (WLTP). Dependendo do dispositivo em teste, os engenheiros podem usar a bancada de teste para realizar a caracterização, emular condições do mundo real ou medir células individuais quanto a tensão, temperatura, pressão, tensão ou interfaces de comunicação, como Restbus e IOs. Use a medição de 4 fios (Kelvin) para detecção de tensão para compensar as quedas de tensão em fios mais longos.

Solução de teste de módulo de bateria para EV

A avaliação da qualidade de um módulo de bateria requer a medição de seus principais parâmetros elétricos. A solução de teste de módulo de bateria EV da Keysight oferece um ambiente abrangente para desenvolver e analisar baterias EV. A solução fornece um coletor e uma fonte com 20 a 300 V, 100 a 750 A, 2 a 68 kW e até 12 canais para módulos de bateria.

Veja a demonstração do teste do módulo de bateria

Explore produtos para nossa solução de teste de módulo de bateria para EV

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?