EV 배터리 모듈 검증 방법

Scienlab 배터리 테스터
+ Scienlab 배터리 테스터

심층 특성화 및 에뮬레이션을 사용하여 EV 배터리 모듈 품질 평가

EV 배터리 모듈을 검증하려면 모듈의 배터리 셀 및 배터리 관리 시스템(BMS)의 결함 있는 연결, 비정상적인 동작 또는 초기 고장에 대한 테스트가 필요합니다. 테스트에는 온도 영향에 대한 모듈의 반응과 셀에 대한 상호 전기적 및 열적 영향을 특성화하는 것이 포함됩니다. 셀, 배선 및 배터리 동작을 특성화하기 위해 테스트 엔지니어는 모듈의 품질, 성능 및 내구성을 검증하기 위해 전기화학 임피던스 분광법(EIS), 저항(DCIR) 및 임피던스 측정(ACIR)과 같은 방법을 사용해야 합니다.

자체 정의 곡선 또는 표준에 의해 정의된 곡선은 테스트 루틴을 완료하여 장기 성능을 보장하거나 레이스 트랙에서 캡처된 곡선 또는 WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)를 기반으로 성능을 특성화합니다. 테스트 대상 디바이스에 따라 엔지니어는 테스트 벤치를 사용하여 특성화를 수행하고, 실제 조건을 에뮬레이션하거나, 전압, 온도, 압력, 변형률 또는 Restbus 및 IO와 같은 통신 인터페이스에 대한 개별 셀을 측정할 수 있습니다. 전압 감지를 위해 4선(Kelvin) 측정을 사용하여 더 긴 와이어의 전압 강하를 보상합니다.

EV 모듈 테스트 솔루션

배터리 모듈의 품질을 평가하려면 주요 전기적 파라미터를 측정해야 합니다. 키사이트 EV 배터리 모듈 테스트 솔루션은 EV 배터리 개발 및 분석을 위한 포괄적인 환경을 제공합니다. 이 솔루션은 배터리 모듈용으로 20~300V, 100~750A, 2~68kW 및 최대 12개 채널을 지원하는 싱크 및 소스 기능을 모두 제공합니다.

배터리 모듈 테스트 데모 보기

당사의 EV 배터리 모듈 테스트 솔루션을 위한 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?