자동차 배터리 관리 시스템 테스트 방법

 벤치 전원 공급 장치
+ 벤치탑 전원 공급 장치

자동차 BMS 테스트를 위한 배터리 부하 및 셀 시뮬레이션

자동차 배터리 관리 시스템(BMS) 또는 EV BMS를 테스트하려면 개별 셀의 전압, 전류, 온도와 같은 주요 배터리 파라미터를 정확하게 시뮬레이션하고 모니터링해야 합니다. 실제 조건에서 성능을 평가하기 위해 엔지니어는 프로그래밍 가능한 DC 부하 및 배터리 시뮬레이터를 사용하여 부하 테스트를 수행해야 합니다. 이러한 도구는 다양한 동적 부하 프로파일을 재현하여 전력 수요, 보호 메커니즘(과전압, 저전압 및 과전류 포함) 및 셀 밸런싱 기능에 대한 시스템의 응답을 검증할 수 있도록 합니다.

자동 밸런싱 기능을 평가하기 위해 배터리 팩 내 각 셀의 동작은 용량, 내부 저항 및 충전 상태의 변화에 대해 테스트됩니다. 다채널 DC 벤치탑 전원 공급 장치는 배터리 셀을 시뮬레이션하며, 각 채널은 실제 조건을 나타내는 전압 및 전류 값으로 설정됩니다. LIST 모드는 시간에 따른 전압 불균형을 프로그래밍하는 데 사용되며, 이는 EV BMS 시스템의 밸런싱 동작을 트리거하고 검증하여 적절한 작동을 보장합니다.

자동차 배터리 관리 시스템(BMS) 테스트 솔루션

자동차 배터리 관리 시스템 또는 EV BMS의 기능을 검증하려면 실제 배터리 셀의 정확한 시뮬레이션이 필요합니다. 키사이트 Smart Bench Essentials Plus DC 전원 공급 장치는 정밀하고 동시적인 셀 시뮬레이션을 위한 4개의 절연 채널을 제공합니다. 총 400W의 전력(각 출력 160W / 32V / 10A)을 제공하며, 빠른 과도 성능으로 동적 부하 변화에 신속하게 반응합니다. LIST 모드를 통해 정의된 간격으로 전압 레벨 시퀀스를 프로그래밍하여 시간에 따른 전압 불균형을 생성할 수 있습니다. 내장 데이터 로거는 이러한 변동을 실시간으로 캡처하여 EV BMS 또는 자동차 BMS에 의한 불균형 감지 및 수정 모두를 확인합니다. 이 설정은 전압 모니터링, 수동 밸런싱 및 보호 기능 검증을 위한 간단하고 컴팩트하며 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

자동차 배터리 관리 시스템 테스트 데모 보기

당사의 자동차 BMS / EV BMS 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?