Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36100 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36200 시리즈 및 E36441A 전원 공급 장치가 포함됩니다.
자동 범위 지정 아키텍처, 완벽한 프로그래밍 기능을 갖춘 벤치 친화적인 디자인의 4출력, LAN 및 USB 인터페이스로 사용 가능한 전력이 증가했습니다.
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current per output
10 A
Maximum power
400 W
Maximum voltage per output
32 V
Number of outputs
4
Up / down programming settling time
60 ms
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 Smart Bench Essentials Plus E36441A 오토레인지 DC 벤치 전원 공급기는 하드웨어 설계 검증과 생산적인 디버깅을 위해 4개의 출력(각각 160W / 32V / 10A)에서 400W의 안정적이고 반응성 높은 전력을 제공합니다. 애플리케이션별 작업을 위한 출력 시퀀싱 및 조정 가능한 슬루율과 같은 기능을 제공합니다. 4개의 채널은 유연한 구성이 가능하며 직렬 128V 또는 병렬 40A까지 확장할 수 있습니다. 낮은 출력 노이즈와 리플, 빠른 부하 과도 응답을 통해 안정적인 전원을 경험해 보세요. EE36441A는 다음과 같은 작업을 가능하게 합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.