Modell:
E36441A
Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Advanced Tischnetzteile mit Gleichstromversorgung werden in zwei Klassen eingeteilt. Zur NB1-Klasse gehört die Serie E36100, zur NB2-Klasse die Serien E36200 und E36441A.
Mehr nutzbare Leistung dank automatischer Bereichswahl, 4 Ausgänge in einem platzsparenden Design mit voller Programmierbarkeit, LAN- und USB-Schnittstelle.
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current per output
10 A
Maximum power
400 W
Maximum voltage per output
32 V
Number of outputs
4
Up / down programming settling time
60 ms
Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.
Listenpreis:
€ 3 000
Modell:
E36441A
Lieferung:
QTY
Optionen
1
Gleichstromnetzteil, 4 Ausgänge, automatische Bereichswahl: 4 x 32 V, 10 A, 400 W: LAN, USB | KeysightCare Technischer Support – 3 Jahre | Keysight Garantie – 3 Jahre.
Das Keysight Smart Bench Essentials Plus E36441A DC-Labornetzteil mit automatischer Bereichswahl liefert 400 W zuverlässige und reaktionsschnelle Leistung über vier Ausgänge (je 160 W / 32 V / 10 A) für die produktive Validierung und Fehlersuche von Hardware-Designs. Es bietet Funktionen wie Ausgangssequenzierung und einstellbare Anstiegsgeschwindigkeiten für anwendungsspezifische Aufgaben. Die vier Kanäle sind flexibel konfigurierbar und auf 128 V in Reihe oder 40 A parallel erweiterbar. Profitieren Sie von einer zuverlässigen Stromversorgung mit geringem Ausgangsrauschen und minimaler Restwelligkeit sowie einem schnellen Ansprechverhalten bei Laständerungen. Mit dem E36441A können Sie Folgendes tun:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.