NB2 系列桌上型直流電源供應器,32 V,上午 10:00,400 W,四路輸出

採用自動量程架構,提供更高可用功率;具備四輸出通道的桌上型友善設計,支援完整可程式化控制,並內建 LAN 與 USB 介面。

產品影像
  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Maximum current per output

    10:00 AM

  • Maximum power

    400 W

  • Maximum voltage per output

    32 V

  • Number of outputs

    4

  • Up / down programming settling time

    60 ms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

是德科技 Smart Bench Essentials Plus E36441A 自動量程直流電源供應器可提供總功率達 400 瓦的穩定且快速響應電力,分配於四個輸出通道(每通道 160 瓦 / 32 伏 / 10 安培),有效支援硬體設計驗證與除錯工作。本設備具備輸出排序(Output Sequencing)與可調整斜率(Slew Rate)等功能,適用於特定應用需求。其四個通道配置靈活,可串聯擴展至 128 伏,或並聯達 40 安培。E36441A 提供低輸出雜訊與漣波,並具備快速負載瞬變響應,為您帶來穩定可靠的電源來源。E36441A 可協助您執行以下操作:

  • 使用 7 吋彩色螢幕輕鬆設定參數。
  • 透過四通道輸出 400 瓦功率,具備低漣波與低雜訊。
  • 具備快速暫態響應能力,能迅速應對動態負載變化。
  • 四通道配置可串聯擴展至 128 伏特,或並聯達到 40 安培輸出。
  • 精確的程控與回讀功能,實現準確的電壓與電流控制。
  • 採用彩色標示通道與獨立旋鈕,輕鬆調整電壓與電流。
  • 支援兩線與四線遠端感測,確保電壓調節的準確性。
  • 內建資料記錄器,方便記錄數據。
Keysight 保固標誌