モデル:
E36441A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced ベンチトップDC電源は2つのクラスで提供されます。NB1-classにはE36100シリーズが含まれ、NB2-classにはE36200シリーズおよび E36441A電源が含まれます。
オートレンジ・アーキテクチャ、4出力、フル・プログラマビリティ、LAN、USBインターフェースを備えた、ベンチ・フレンドリーでより使いやすい電源です。
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
Maximum current per output
10 A
Maximum power
400 W
Maximum voltage per output
32 V
Number of outputs
4
Up / down programming settling time
60 ms
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 556,443
モデル:
E36441A
納期:
数量
オプション
1
DC電源、4出力、オートレンジ:4 x 32V、10A、400W:LAN、USB | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却修理) - 5年間
Keysight Smart Bench Essentials E36441A オートレンジDC ベンチさらに 、4つの出力160 W / 32 V / 10 A)で400 Wの信頼性と応答性の高い電力を供給し、ハードウェア設計の検証やデバッグを生産的に行うことができます。出力シーケンシングや調整可能なスルーレートなどの機能を備え、アプリケーション固有のタスクに対応します。4チャンネルは柔軟な構成が可能で、直列128Vまたは 並列40Aまで拡張できます。出力ノイズとリップルが低く、負荷過渡応答が速い、信頼性の高い電源です。E36441Aは以下のことを可能にします:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。