如何測試汽車電池管理系統

 桌上型電源供應器
+ 桌上型電源供應器

模擬電池負載和電池芯以測試車用 BMS

測試汽車電池管理系統 (BMS) 或電動車 BMS 需要精確模擬和監測單個電池芯的關鍵電池參數,例如電壓、電流和溫度。為了評估實際條件下的性能,工程師必須使用可程式直流負載和電池模擬器執行負載測試。這些工具可重現各種動態負載曲線,從而驗證系統對功率需求、保護機制(包括過壓、欠壓和過流)以及電池芯平衡能力的響應。

為評估自動平衡功能,會測試電池組中每個電池的行為,以檢視其容量、內阻和充電狀態的變化。多通道直流桌上型電源供應器模擬電池單元,每個通道設定為代表實際條件的電壓和電流值。LIST 模式用於程式設計隨時間變化的電壓不平衡,這會觸發並驗證 EV BMS 系統的平衡動作,以確保正常運作。

車用 BMS 測試解決方案

驗證車用電池管理系統 (BMS) 或電動車 (EV) BMS 的功能,需要精確模擬真實世界的電池單元。Keysight Smart Bench Essentials Plus 直流電源供應器具有四個隔離通道,可進行精確且同步的電池單元模擬。它可提供 400 W 的總功率(每個輸出 160 W / 32 V / 10 A),並以快速瞬態效能快速回應動態負載變化。LIST 模式可讓您在定義的時間間隔內,編程一系列電壓位準,以產生隨時間變化的電壓不平衡。內建的資料記錄器可即時擷取這些波動,確認 EV BMS 或車用 BMS 對不平衡的偵測和校正。此設定為驗證電壓監測、被動平衡和保護功能,提供了一個簡單、精巧且可靠的解決方案。

觀看車用電池管理系統測試示範

探索我們車用 BMS / 電動車 BMS 測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?