DC 소스-싱크 안정성을 검증하는 방법

DC 에뮬레이터
+ DC 에뮬레이터

소스 및 싱크 동작 전반의 성능 검증

고전력 소스-싱크 안정성 테스트에는 소스와 싱크로 모두 작동할 수 있는 재생형 DC 전력 시스템이 필요합니다. 이 셋업은 전류 및 전력 흐름이 소싱 동작과 싱킹 동작 사이를 전환할 때 시스템 거동을 평가하면서 제어된 전압, 전류 및 전력 조건을 적용합니다.

엔지니어가 제어된 양방향 조건에서 전압 거동, 전류 응답, 전환 시간, 부하 안정성을 평가할 수 있습니다. 전류 레벨, 전력 레벨, 작동 조건 전반에서 이러한 테스트를 반복하면 고전력 DC 시스템에서 안정적인 소스-싱크 동작을 특성화하는 데 도움이 됩니다.

소스-싱크 안정성 검증 솔루션

소스-싱크 안정성을 검증하려면 제어된 양방향 DC 전력 동작과 소싱 상태 및 싱킹 상태 간의 반복 가능한 전환이 필요합니다. Scienlab 재생형 DC 에뮬레이터는 프로그래밍 가능한 고전력 DC 조건을 적용하고 싱크 동작 중에 에너지를 회수합니다. 양방향 전류 기능은 양의 전류와 음의 전류 사이의 전환을 지원하며, 전압 및 전류 데이터 수집을 통해 테스트 중 시스템 거동을 측정할 수 있습니다. 이 워크플로는 소스-싱크 전환과 부하 안정성을 제어되고 반복 가능한 조건에서 평가해야 하는 고전력 DC 애플리케이션을 지원합니다.

소스-싱크 안정성 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

DC 소스-싱크 안정성을 검증하는 방법

소스-싱크 안정성 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?