Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト SL2600A は、最大 1500 V および 1500 A までのEV EVSE モジュラー 試験システムであり、適合性、相互運用性、および安全性の試験を可能にします。
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
MCS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
2250 kW
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
メガワット充電は、長距離トラックやバスから産業用およびフリート用途に至るまで、ゼロエミッションの大型輸送を実現する重要な要素です。メガワット充電システム (MCS) が充電電力をマルチメガワット範囲に押し上げるにつれて、開発および認証の全段階において、安全性、相互運用性、およびシステム動作の信頼性の高い検証が不可欠になります。
Keysight SL2600A メガワット充電ディスカバリーシステムは、電気自動車および充電インフラのメガワット充電インターフェースを現実的な実験室条件下で検証するために設計された、モジュラー型で将来に対応したテストプラットフォームです。最大1,500 V DCの電圧と最大1,500 A DCの電流をサポートし、SL2600Aは初期通信検証からフルパワーメガワット充電シナリオまで、包括的なテストを可能にします。
柔軟なコアアーキテクチャを基盤として構築されたSL2600Aは、単一のソリューション内でEVとEVSEの両方の役割をエミュレートできます。EVテストでは、完全に構成可能なメガワットクラスの充電ステーションとして機能し、高電力負荷下での車両の充電動作、安全機構、および充電通信の検証を可能にします。EVSEテストでは、システムは次世代電気自動車をエミュレートし、充電ステーションの性能、相互運用性、およびコンプライアンスを制御された再現可能な方法で検証します。このデュアルユース機能により、テストの複雑さが軽減され、開発サイクルが加速されます。
モジュラー設計により、様々なテスト目的に合わせた現実的な構成が可能です。SL2620A充電ケーブルユニット(液冷式MCS充電ケーブルを搭載)と組み合わせることで、SL2600Aは安定した熱性能で最大1,500 A DCのフルパワーEV検証をサポートします。SL2610Aインレットユニットを使用すると、システムは双方向電源による制御された大電流動作を含む、現実的で再現性のあるEVSEテスト用の車両側MCSインターフェースを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。