Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight SL2600A 是一款模組化百萬瓦充電測試系統,適用於高達 1500 V 和 1500 A 的電動車 (EV) 和電動車供電設備 (EVSE) 介面,可實現符合性、互通性和安全測試。
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
MCS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
2250 kW
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
百萬瓦充電是實現零排放重型運輸的關鍵推動因素,涵蓋長途卡車、巴士,乃至工業和車隊應用。隨著百萬瓦充電系統 (MCS) 將充電功率推向多百萬瓦範圍,在整個開發和認證過程中,對安全性、互通性及系統行為進行可靠驗證變得至關重要。
Keysight SL2600A 百萬瓦充電探索系統是一個模組化、面向未來的測試平台,旨在真實實驗室條件下驗證電動車和充電基礎設施的百萬瓦充電介面。SL2600A 支援高達 1,500 V DC 的電壓和高達 1,500 A DC 的電流,可實現從早期通訊驗證到全功率百萬瓦充電情境的全面測試。
SL2600A 圍繞彈性核心架構而建,可在單一解決方案中模擬 EV 和 EVSE 兩種角色。對於 EV 測試,它可作為一個完全可配置的百萬瓦級充電站,能夠在高功率負載下驗證車輛充電行為、安全機制和充電通訊。對於 EVSE 測試,該系統可模擬下一代電動車,以受控且可重複的方式驗證充電站的性能、互通性和合規性。這種雙重用途能力可降低測試複雜性,同時加速開發週期。
模組化設計可實現針對不同測試目標的真實配置。當與 SL2620A 充電纜線單元 (配備液冷式 MCS 充電纜線)結合使用時,SL2600A 支援高達 1,500 A 直流電的全功率電動車驗證,並具有穩定的熱性能。透過 SL2610A 進氣單元,系統提供車輛側 MCS 介面,用於真實且可重複的 EVSE 測試,包括透過雙向電源進行受控高電流操作。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。