Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight SL2600A ist ein modulares Megawatt-Ladeprüfsystem für EV- und EVSE-Schnittstellen bis zu 1500 V und 1500 A, das Konformitäts-, Interoperabilitäts- und Sicherheitstests ermöglicht.
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
MCS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
2250 kW
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Megawatt-Laden ist eine Schlüsseltechnologie für emissionsfreies Schwerlasttransportwesen, von Fernverkehrs-Lkw und Bussen bis hin zu Industrie- und Flottenanwendungen. Da das Megawatt-Ladesystem (MCS) die Ladeleistung in den Multi-Megawatt-Bereich verschiebt, ist die zuverlässige Validierung von Sicherheit, Interoperabilität und Systemverhalten während der gesamten Entwicklung und Zertifizierung unerlässlich.
Das Keysight SL2600A Megawatt Charging Discovery System ist eine modulare, zukunftssichere Testplattform zur Validierung von Megawatt-Ladeschnittstellen für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur unter realistischen Laborbedingungen. Mit Unterstützung für Spannungen bis zu 1.500 V DC und Ströme bis zu 1.500 A DC ermöglicht das SL2600A umfassende Tests – von der ersten Kommunikationsprüfung bis hin zu Megawatt-Ladeszenarien mit voller Leistung.
Das SL2600A basiert auf einer flexiblen Kernarchitektur und kann sowohl Elektrofahrzeug- als auch Ladeinfrastrukturfunktionen in einer einzigen Lösung emulieren. Für Elektrofahrzeugtests dient es als vollständig konfigurierbare Megawatt-Ladestation und ermöglicht die Validierung des Ladeverhaltens, der Sicherheitsmechanismen und der Ladekommunikation unter hoher Last. Für Ladeinfrastrukturtests emuliert das System ein Elektrofahrzeug der nächsten Generation, um die Leistung, Interoperabilität und Konformität der Ladestation kontrolliert und reproduzierbar zu überprüfen. Diese Dual-Use-Fähigkeit reduziert die Testkomplexität und beschleunigt gleichzeitig die Entwicklungszyklen.
Das modulare Design ermöglicht realistische Konfigurationen für unterschiedliche Testziele. In Kombination mit der Ladekabeleinheit SL2620A, die über ein flüssigkeitsgekühltes MCS-Ladekabel verfügt, unterstützt das System SL2600A die vollständige Validierung von Elektrofahrzeugen mit bis zu 1.500 A Gleichstrom bei stabiler Wärmeableitung. Mit der Einlasseinheit SL2610A bietet das System eine fahrzeugseitige MCS-Schnittstelle für realistische und reproduzierbare Tests von Ladeinfrastrukturen, einschließlich kontrolliertem Hochstrombetrieb mit bidirektionalen Stromquellen.
Mehr über Megawatt-Ladung erfahren Sie in diesem Blogbeitrag oder hier .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.