自動車用シリアルバスデータと物理層信号を関連付ける方法

必須の卓上型オシロスコープ
+ Essential ベンチトップ オシロスコープ

バスデータと信号動作の相関付け

車載シリアルバスデータと物理層信号の相関付けには、同一の取り込み内で電気波形のキャプチャと関連プロトコルアクティビティのデコードを行う必要があります。エンジニアは、CAN、CAN FD、またはLINフレームをそのタイミングコンテキストで確認し、デコードされたメッセージをバスのアナログ動作と直接比較できるようにする必要があります。

テストの実行には、物理​​層波形を取り込みながら、キャプチャされた信号と時間相関させたデコード済みプロトコル情報を表示できるオシロスコープが必要です。エンジニアは、フレームまたはバスアクティビティの一部を選択し、対応する波形を確認して、デコードされた通信が基盤となる電気信号とどのように関連しているかを検証できます。

自動車用プロトコルと物理層の相関解析ソリューション

車載シリアルバスデータと物理層動作の相関付けには、同じ時間基準でプロトコルアクティビティをデコードしながらアナログバス波形をキャプチャできるオシロスコープが必要です。Keysight Essentialベンチトップ・オシロスコープはCAN、CAN FD、またはLIN信号をキャプチャし、車載解析ソフトウェアはハードウェアベースのシリアルデコードを提供します。デコードされたトレースは、キャプチャされた波形と時間相関して表示されるため、エンジニアは個々のフレームやプロトコルフィールドを対応する電気的動作に関連付けることができます。この統合ビューにより、車載シリアルバスのデバッグと特性評価のために、プロトコル情報と物理層情報の両方を同じ取り込み内で提供します。

車載シリアルバス特性評価のデモを見る

車載プロトコルおよび物理層相関ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?