自動車用シリアルバスにおける断続的なエラーの特定方法

必須の卓上型オシロスコープ
+ Essential ベンチトップ オシロスコープ

稀なバスエラーをより迅速に捕捉

車載シリアルバス上の間欠的エラーの検出には、通常のバストラフィックの中でごくまれにしか発生しないイベントを捕捉する必要があります。テストセットアップには、稀な通信エラーを見逃すほど取り込み速度を低下させることなくCAN、CAN FD、またはLINのアクティビティをモニタリングできるように、高速な波形更新レートとハードウェアベースのデコードを備えたオシロスコープが必要です。

エンジニアはオシロスコープを使用してバスアクティビティを捕捉およびデコードし、エラーフレーム、フォームエラー、アクノリッジエラー、巡回冗長検査(CRC)エラー、ビットスタッフィングエラーなどのイベントを探します。セグメントメモリを使用すると、正確なタイムタグ付きで連続したエラー発生を選択的に捕捉できるため、エンジニアはデコードされたフレームを個別に確認し、間欠的イベント間のタイミングを測定できます。

断続的なシリアルバスエラーのデバッグ対策

間欠的な車載シリアルバスエラーの検出には、プロトコルアクティビティをデコードしながら高速な取り込みを維持し、確認のために稀なイベントを選択的に捕捉できるオシロスコープが必要です。Keysight Essential ベンチトップ・オシロスコープは高速な波形更新とディープな取り込みメモリを提供し、車載解析ソフトウェアは車載シリアルバスのデコードと自動解析を提供します。ハードウェアベースのデコードにより、オシロスコープがCAN、CAN FD、およびLINのアクティビティを捕捉する間、プロトコルトレースの応答性が維持されます。その後、セグメントメモリによって、正確なタイムタグと自動デコードを備えた選択されたエラー発生を収集できるため、エンジニアは通常のバストラフィックの長いレコードを検索することなく、稀な通信エラーを切り分けることができます。

車載シリアルバス特性評価のデモを見る

間欠シリアルバスエラーデバッグソリューションの製品を探索

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?