Wie man intermittierende Fehler auf seriellen Bussen in der Automobilindustrie findet

Essential Benchtop-Oszilloskop
+ Essential Benchtop-Oszilloskop

Seltene Busfehler schneller erfassen

Um sporadische Fehler in seriellen Bussystemen von Kraftfahrzeugen zu finden, müssen Ereignisse erfasst werden, die nur gelegentlich im normalen Busverkehr auftreten. Der Testaufbau benötigt ein Oszilloskop mit hoher Aktualisierungsrate und hardwarebasierter Dekodierung, um die CAN-, CAN-FD- oder LIN-Aktivität zu überwachen, ohne die Datenerfassung so weit zu verlangsamen, dass seltene Kommunikationsfehler übersehen werden.

Ingenieure nutzen das Oszilloskop, um die Busaktivität zu erfassen und zu dekodieren und dabei nach Ereignissen wie Fehlerframes, Formularfehlern, Bestätigungsfehlern, CRC-Fehlern und Bit-Stuffing-Fehlern zu suchen. Segmentierter Speicher kann aufeinanderfolgende Fehlerereignisse selektiv mit präziser Zeitmarkierung erfassen, sodass Ingenieure die dekodierten Frames einzeln überprüfen und die zeitliche Abfolge intermittierender Ereignisse messen können.

Lösung zur Behebung von sporadischen seriellen Busfehlern

Auf der Suche nach sporadischen seriellen Busfehlern in Fahrzeugen ist ein Oszilloskop erforderlich, das eine schnelle Datenerfassung bei gleichzeitiger Dekodierung der Protokollaktivität ermöglicht und seltene Ereignisse gezielt zur Überprüfung aufzeichnet. Ein Keysight Essential Das Tischoszilloskop bietet schnelle Wellenformaktualisierungen und einen großen Erfassungsspeicher, während die Analysesoftware für die Automobilindustrie die serielle Bus-Dekodierung und automatisierte Analyse ermöglicht. Die hardwarebasierte Dekodierung sorgt für eine reaktionsschnelle Protokollaufzeichnung, während das Oszilloskop CAN-, CAN-FD- und LIN-Aktivität erfasst. Der segmentierte Speicher kann anschließend ausgewählte Fehlerereignisse mit präziser Zeitmarkierung und automatischer Dekodierung erfassen. Dies hilft Ingenieuren, seltene Kommunikationsfehler zu isolieren, ohne lange Aufzeichnungen des normalen Busverkehrs durchsuchen zu müssen.

Siehe Demo zur Charakterisierung von seriellen Bussen in der Automobilindustrie

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Behebung von sporadischen seriellen Busfehlern.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Fehlerbehebung bei sporadischen seriellen Busfehlern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?