Como identificar erros intermitentes em barramentos seriais automotivos

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Detecte erros raros de barramento mais rapidamente

A detecção de erros intermitentes em barramentos seriais automotivos exige a captura de eventos que podem ocorrer apenas ocasionalmente em meio a um tráfego de barramento que, de resto, é normal. A configuração de teste requer um osciloscópio com alta taxa de atualização de formas de onda e decodificação baseada em hardware, para que a atividade em CAN, CAN FD ou LIN possa ser monitorada sem reduzir a velocidade de aquisição a ponto de deixar passar erros raros de comunicação.

Os engenheiros utilizam o osciloscópio para capturar e decodificar a atividade do barramento, enquanto procuram eventos como quadros de erro, erros de formato, erros de confirmação, erros de verificação de redundância cíclica (CRC) e erros de preenchimento de bits. A memória segmentada pode capturar seletivamente ocorrências consecutivas de erros com marcação temporal precisa, permitindo que os engenheiros analisem os quadros decodificados individualmente e meçam o intervalo de tempo entre eventos intermitentes.

Solução para depuração de erros intermitentes no barramento serial

A detecção de erros intermitentes em barramentos seriais automotivos requer um osciloscópio capaz de manter uma aquisição rápida enquanto decodifica a atividade do protocolo e captura seletivamente eventos raros para análise. Um osciloscópio de bancada Keysight Essential oferece atualizações rápidas de formas de onda e memória de aquisição de grande capacidade, enquanto o software de análise automotiva fornece decodificação de barramento serial automotivo e análise automatizada. A decodificação baseada em hardware mantém o rastreamento do protocolo ágil enquanto o osciloscópio captura a atividade de CAN, CAN FD e LIN. A memória segmentada pode, então, coletar ocorrências selecionadas de erros com marcação temporal precisa e decodificação automática, ajudando os engenheiros a isolar erros raros de comunicação sem precisar vasculhar longos registros de tráfego normal do barramento.

Veja a demonstração da caracterização de barramentos seriais automotivos

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de erros intermitentes no barramento serial

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a depuração de erros intermitentes no barramento serial

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?