バッテリー試験ラボのプロセスを自動化する方法

PathWaveラボオペレーション バッテリーテスト用
+ PathWave Lab Operations forバッテリーテスト

バッテリーテストラボのワークフローを自動化

セルおよびバッテリーの性能を検証するには、数千個のバッテリーのパラメータを大規模に測定する必要があります。試験パラメータには、機能電圧および電流供給、耐久性、経年劣化/サイクル効果、バッテリー性能に対する環境効果が含まれます。さらに、ラボ管理者は、数千の被試験デバイス (DUT) にわたるすべての試験実行において、データのアクセシビリティ、透明性、およびトレーサビリティを確保するために、ワークフローの効率を監視および最適化する必要があります。

バッテリーテストラボでの運用を自動化するには、リソース、ハードウェア、データ、およびワークフローの段階を管理するためのソフトウェアプラットフォームが必要です。バッテリーラボのバッテリーテストベンチユニット数が増加するにつれて、バッテリーセル/パックの性能と寿命の潜在的な改善に関する洞察を得ながら、生産性を維持および向上させるために自動化ソフトウェアが不可欠になります。ラボ管理プラットフォームを使用して、テスト手順の計画と実行、ワークフローのスケジュールと監視、トレーサビリティのための重要なデータのログ記録、およびバッテリーテストシステムとDUTの管理、制御、監視を行います。

バッテリー試験ラボ管理プラットフォーム

バッテリーテストラボでの運用をサポートするには、ラボ管理ツールの使用が必要です。キーサイトのバッテリーテスト用ラボ運用ソフトウェアは、設計者と製造業者が、デバイス、情報、人材を含むバッテリーテストラボのリソースを包括的に管理できるようにします。統合されたウェブベースのラボ管理プラットフォームは、リソースのスケジューリング、複数のテストステーションにわたるバッテリーテストワークフローの並列実行、およびテスト結果の保存とレポート作成を自動化します。このラボ自動化ソリューションは、あらゆるラボ規模に対応するスケーラブルなものです。ワークフローを自動化し、データと統計を迅速に分析してバッテリーやモジュールの故障を特定することで、ラボの運用を最適化するのに役立ちます。このソリューションは、パック、モジュール、またはセルレベルのキーサイトバッテリーテストソリューションと連携します。 

バッテリー試験ラボ管理のデモを見る

当社のバッテリーテストラボ管理ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?