Wie man Prozesse im Batterietestlabor automatisiert

PathWave Lab Operations for Battery Test
+ PathWave Lab Operations for Battery Test

Automatisierung der Arbeitsabläufe im Batterietestlabor

Die Überprüfung der Leistung von Zellen und Batterien erfordert die Messung der Parameter von Tausenden von Batterien in großem Maßstab. Zu den Testparametern gehören funktionale Spannungs- und Stromabgabe, Haltbarkeit, Alterung/Zykluseffekte und Umwelteinflüsse auf die Batterieleistung. Darüber hinaus müssen Laborleiter die Effizienz der Arbeitsabläufe überwachen und optimieren, um die Zugänglichkeit, Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Daten für jeden Testlauf bei Tausenden von Prüflingen zu gewährleisten.

Die Automatisierung von Abläufen in einem Batterietestlabor erfordert eine Softwareplattform zur Verwaltung von Ressourcen, Hardware, Daten und Arbeitsablaufphasen. Da die Anzahl der Batterieprüfstände im Batterielabor zunimmt, ist Automatisierungssoftware entscheidend für die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Produktivität bei gleichzeitiger Gewinnung von Erkenntnissen über potenzielle Verbesserungen der Leistung und Lebenserwartung von Batteriezellen und -packs. Verwenden Sie eine Laborverwaltungsplattform, um Prüfverfahren zu planen und auszuführen, Arbeitsabläufe zu planen und zu überwachen, kritische Daten zur Rückverfolgbarkeit zu protokollieren und die Verwaltung, Steuerung und Überwachung der Batterietestsysteme und Prüflinge zu gewährleisten.

Plattform zur Verwaltung von Batterietestlabors

Die Unterstützung des Betriebs in einem Batterietestlabor erfordert den Einsatz eines Laborverwaltungswerkzeugs. Die Keysight-Laborbetriebssoftware für Batterietests ermöglicht Entwicklern und Herstellern die ganzheitliche Verwaltung ihrer Batterietestlaborressourcen, einschließlich Geräten, Informationen und Personen. Die integrierte webbasierte Laborverwaltungsplattform automatisiert die Ressourcenplanung, die Ausführung von Batterietest-Workflows über mehrere Teststationen hinweg sowie die Speicherung und Berichterstattung von Testergebnissen. Die Laborautomatisierungslösung ist für jede Laborgröße skalierbar. Sie hilft bei der Optimierung des Laborbetriebs durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die schnelle Analyse von Daten und Statistiken, um Fehler in Batterien und Modulen zu identifizieren. Die Lösung arbeitet mit Keysight Batterietestlösungen auf Pack-, Modul- oder Zellebene. 

Siehe Demo der Verwaltung des Batterietestlabors

Entdecken Sie die Produkte in unserer Batterietestlabor-Managementlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?