如何優化 VCSEL 脈衝性能

模組化 PXIe 精密 SMU
+ 模組化 PXIe 精密源極/量測單元 (SMU)

最佳化窄脈衝 VCSEL 效能

垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)脈衝測試需要精準控制傳送至待測物(DUT)的電流波形。實際的輸出脈衝可能會隨 DUT 阻抗而改變,導致測得的波形與編程的源極設定有所差異。因此,脈衝振幅、上升時間、穩定行為與脈衝形狀皆需在連接的裝置端進行評估,而非僅從設定的源極參數進行推斷。

此測試會施加窄電流脈衝,同時擷取實際的輸出波形,並針對所連接的 DUT 調整源極參數。工程師可以在調整設定時比較脈衝響應,並驗證產生的波形是否提供預期的脈衝振幅和形狀。此量測過程支援在具有不同阻抗條件的 VCSEL 元件上進行可重複的脈衝特性分析。

最佳化 VCSEL 脈衝性能解決方案

最佳化 VCSEL 脈衝效能需要量測實際的電流波形,並針對所連接元件的阻抗調整源極參數。Keysight 精密 PXIe 源極/量測單元 (SMU) 提供調校公用程式,可在不同的 DUT 阻抗條件下調整 SMU 參數以達到最佳脈衝效能。由於 DUT 阻抗可能會改變程式化設定中的實際輸出脈衝,因此內嵌的波形量測功能可讓使用者檢視輸送的電流波形。Keysight 精密 PXIe 源極/量測單元 (SMU) 還支援下探至 10 µs 的窄電流脈衝源極輸出,以及高達 15 MSa/s 的內嵌高速量測,允許在同一個量測平台內評估脈衝設定與產生的暫態行為。

最佳化 VCSEL 脈衝效能解決方案的方塊圖

如何優化 VCSEL 脈衝性能

探索我們最佳化 VCSEL 脈衝效能解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?