VCSELのパルス性能を最適化する方法

モジュラー型 PXIe 高精度 SMU
+ モジュラーPXIe高精度SMU

狭パルスVCSEL性能の最適化

垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)のパルス試験では、被測定デバイス(DUT)に供給される電流波形を制御する必要があります。実際の出力パルスはDUTのインピーダンスによって変動するため、測定された波形がプログラムされたソース設定と異なる場合があります。したがって、パルス振幅、立ち上がり時間、整定動作、およびパルス形状は、設定されたソースパラメータから推測するだけでなく、接続されたデバイス側で評価する必要があります。

このテストでは、狭い電流パルスを印加しながら実際の出力波形を取り込み、接続されたDUTに合わせてソースパラメータを調整します。エンジニアは、設定を調整しながらパルス応答を比較し、結果の波形が意図したパルス振幅と形状を提供していることを確認できます。この測定プロセスにより、異なるインピーダンス条件を持つVCSELデバイス間で、再現性のあるパルス特性評価が可能になります。

VCSELパルス性能を最適化するソリューション

VCSELのパルス性能を最適化するには、実際の電流波形を測定し、接続されたデバイスのインピーダンスに合わせてソースパラメータを調整する必要があります。キーサイトの高精度 PXIe ソース・メジャー・ユニット(SMU)は、さまざまなDUTインピーダンス条件下で最適なパルス性能が得られるようにSMUパラメータを調整するチューニングユーティリティを提供します。DUTインピーダンスによって実際の出力パルスがプログラムされた設定から変化する可能性があるため、内蔵された波形測定機能により、供給される電流波形の可視性が提供されます。また、キーサイトの高精度 PXIe ソース・メジャー・ユニット(SMU)は、10 µsまでの狭電流パルスソース供給と、最大15 MSa/sの内蔵高速測定もサポートしており、同じ測定プラットフォーム内でパルス設定と結果の過渡挙動を評価することができます。

最適化されたVCSELパルス性能ソリューションのブロック図

VCSELのパルス性能を最適化する方法

最適化されたVCSELパルス性能ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

高精度 PXIe ソース・メジャー・ユニット(SMU)の追加リソース 

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?