Wie man die VCSEL-Impulsleistung optimiert

Modulares PXIe Präzisions-SMU
+ Modulares PXIe Präzisions-SMU

Optimierung der Leistung von VCSELs mit schmalem Puls

Die Pulsprüfung von VCSEL-Lasern (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) erfordert die Kontrolle des Stromverlaufs am Prüfling. Der tatsächliche Ausgangspuls kann mit der Impedanz des Prüflings variieren, wodurch der gemessene Pulsverlauf von den programmierten Quelleneinstellungen abweicht. Pulsamplitude, Anstiegszeit, Einschwingverhalten und Pulsform müssen daher am angeschlossenen Prüfling ermittelt werden und dürfen nicht allein aus den konfigurierten Quellenparametern abgeleitet werden.

Der Test legt einen kurzen Stromimpuls an, erfasst die tatsächliche Ausgangswellenform und passt die Quellparameter für das angeschlossene Prüfobjekt an. Ingenieure können die Impulsantworten während der Feinabstimmung vergleichen und überprüfen, ob die resultierende Wellenform die gewünschte Impulsamplitude und -form aufweist. Dieses Messverfahren ermöglicht die reproduzierbare Impulscharakterisierung von VCSEL-Bauelementen mit unterschiedlichen Impedanzbedingungen.

Optimierte VCSEL-Impulsleistungslösung

Zur Optimierung der VCSEL-Pulsleistung ist die Messung des tatsächlichen Stromverlaufs und die Anpassung der Quellparameter an die Impedanz des angeschlossenen Geräts erforderlich. Die Keysight Precision PXIe Source/Measure Unit (SMU) bietet ein Optimierungstool, mit dem die SMU-Parameter für eine optimale Pulsleistung unter verschiedenen Impedanzbedingungen des Prüflings angepasst werden können. Da die Impedanz des Prüflings den tatsächlichen Ausgangspuls von den programmierten Einstellungen abweichen lassen kann, ermöglicht die integrierte Wellenformmessung die Analyse des abgegebenen Stromverlaufs. Die Keysight Precision PXIe Source/Measure Unit (SMU) unterstützt zudem die Erzeugung schmaler Strompulse bis hinunter zu 10 µs und integrierte Hochgeschwindigkeitsmessungen bis zu 15 MSa/s. Dadurch können Pulseinstellungen und das resultierende Einschwingverhalten innerhalb derselben Messplattform evaluiert werden.

Blockdiagramm der optimierten VCSEL-Impulsleistungslösung

Wie man die VCSEL-Impulsleistung optimiert

Entdecken Sie Produkte in unserer optimierten VCSEL-Impulsleistungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?