VCSELの試験における自己発熱を低減する方法

モジュラー型 PXIe 高精度 SMU
+ モジュラーPXIe高精度SMU

VCSELテスト中の自己加熱を抑制

面発光レーザー(VCSEL)の特性評価では、制御されたパルス電流を印加しながら、デバイスの電気的および光学的応答を測定する必要があります。狭パルステストでは、必要な振幅と立ち上がり時間を維持しながら、自己加熱を抑えるために電流パルスを十分に短くする必要があります。印加された動作条件下でのデバイスの挙動を特性評価するために、パルス中に電流および電圧の測定がキャプチャされます。

このテストでは、高速サンプリングを使用して狭パルス中の実際の電流および電圧波形を測定します。光-電流-電圧(LIV)特性評価のために、同期されたフォトディオード電流を介して光出力を測定することもできます。得られた測定値は、順方向電圧、しきい値電流、光パワー、フォトディオード電流、スロープ効率、キンクなどの特性を決定するために使用される電気的および光学的データを提供します。

狭パルスVCSELの試験ソリューション

狭パルスVCSELテストでは、短パルスを生成すると同時に、パルス測定ウィンドウ内でデバイスの応答をキャプチャできる電流源が必要です。キーサイトの高精度PXIeソース・メジャー・ユニット(SMU)は、高速立ち上がり時間と最小10 µsの電流パルスを備えたレーザーダイオードモードを提供します。最大15 MSa/sの埋め込み型高速測定により、追加の波形キャプチャ機器を必要とせずに、実際の電流パルスおよび動的な電流・電圧応答をキャプチャします。また、このソリューションは最大10.5 Aのパルス電流供給をサポートしており、さまざまなVCSELデバイスおよびアレイにわたる狭パルス特性評価を可能にします。

狭パルスVCSELテストソリューションのブロック図

VCSELの試験における自己発熱を低減する方法

狭パルスVCSELテストソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

狭パルスVCSELテストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?