Como reduzir o autoaquecimento em testes com VCSELs

SMU modular de precisão PXIe
+ SMU modular de precisão PXIe

Reduzir o autoaquecimento durante os testes de VCSEL

A caracterização do laser de emissão superficial em cavidade vertical (VCSEL) requer a aplicação de um pulso de corrente controlado, enquanto se mede a resposta elétrica e óptica do dispositivo. Para testes com pulsos estreitos, o pulso de corrente deve ser curto o suficiente para limitar o autoaquecimento, mantendo, ao mesmo tempo, a amplitude e o tempo de subida necessários. As medições de corrente e tensão são registradas durante o pulso para caracterizar o comportamento do dispositivo nas condições operacionais aplicadas.

O teste mede as formas de onda reais de corrente e tensão durante o pulso estreito, utilizando amostragem de alta velocidade. A saída de luz também pode ser medida por meio da corrente do fotodiodo sincronizada para a caracterização de Luz-Corrente-Tensão (LIV). As medições resultantes fornecem os dados elétricos e ópticos utilizados para determinar características como tensão direta, corrente de limiar, potência óptica, corrente do fotodiodo e eficiência de inclinação ou kink.

Solução de teste para VCSEL de pulso estreito

O teste de VCSELs de pulso estreito requer uma fonte de corrente capaz de gerar pulsos curtos e, ao mesmo tempo, capturar a resposta do dispositivo dentro da janela de medição do pulso. A Unidade de Fonte/Medição (SMU) PXIe de Precisão da Keysight oferece o Modo de Diodo Laser com tempo de subida rápido e pulsos de corrente com largura de até 10 µs. A medição de alta velocidade integrada, de até 15 MSa/s, captura o pulso de corrente real e a resposta dinâmica de corrente e tensão sem a necessidade de um instrumento adicional de captura de forma de onda. A solução também suporta geração de corrente pulsada de até 10,5 A, permitindo a caracterização de pulsos estreitos em uma ampla gama de dispositivos e matrizes VCSEL.

Diagrama de blocos da solução de teste para VCSEL de pulso estreito

Como reduzir o autoaquecimento em testes com VCSELs

Conheça os produtos da nossa solução de teste de VCSEL de pulso estreito

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?